R2000 디텍션 2D 레이저 스캐너는 뛰어난 감지 성능에서 다른 제품과 차별화 됩니다. R2000 시리즈 스위칭 스캐너는 자체의 기술 특성 및 손쉬운 핸들링으로 사용자를 감탄시킵니다. 이 레이저 스캐너는 회사 내부 물류 및 물류 산업 등 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
펄스 레인징 기술(PRT)을 갖춘 2D 레이저 스캐너는 다양한 주변환경 및 타겟 조건하에서도 정밀성 및 신뢰성 측정 결과를 보장합니다. R2000 디텍션은 고정축을 따라 회전하는 측정 모듈 구조로 360° 범위내에서 정확한 동일 수평을 측정할 수 있게 합니다. 각도 분해능이 최대 0.071°까지 가능하여 가는 와이어 모양의 작의 물체까지 감지 됩니다. 추가로 R2000 디텍션 2D 레이저 스캐너는 콤팩트한 하우징 디자인으로 빠른 기계적 통합을 놀라게 합니다.
높은 성능 수준외에, 모니터링 전문가인 R2000 디텍션은 간단하고 직관적인 핸들링으로 사용자를 설득합니다. Device Type Manager(DTM) 프로그램 사용으로 최대 4개의 감지 영역을 자유롭고 빠르게 설정할 수 있습니다.
R2000 디텍션 2D 레이저 스캐너는 멀티 모니터링 태스크 수행:
하이-베이 창고에서 자동 취부 과정에서 불량 팔레트 및 돌출 부위는 충돌 사고를 초래하여 중요한 재산 손실을 일으킵니다. 추가로 설치 된 스캐팅 축에 선명한 라이트 스팟을 적재한 레이저 스캐너를 통합하여 감지 레벨 바로 아래 몇 밀리미터 범위의 영역을 모니터링 할 수 있습니다. 작은 조각이나 부러진 팔레트까지 확실하게 감지 및 디스플레이 됩니다.