헤비-듀티 인크리멘탈 로터리 엔코더 ENI11HD 시리즈는 가혹한 환경에서 신뢰할만한 측정 결과를 보장합니다. 많은 어플리케이션에서 다재 다능한 엔코더는 대형 비동기 모터의 속도 피드백에 사용됩니다. 예외적으로 견고한 디자인은 열, 추위, 먼지, 일정한 진동, 심한 충격과 전자기 간섭과 같은 극한의 환경 조건을 견딜 수 있습니다.
ENI11HD 헤비-듀티 인크리멘탈 로터리 엔코더는 축 전류에 대한 포괄적인 보호를 제공합니다. 이 시리즈는 전자기 방출에 영향을 받지 않습니다. 진동 및 충격에 극단적인 저항력이 높은 공정 신뢰성과 실패 위험의 최소화를 보장하여 매우 회복력 있는 구성요소로 만듭니다. 4 × 90° 회전하는 정션 박스는 핸들링을 단순화 하여, 현장에서 케이블을 빠르게 설치될 수 있도록 하였습니다.