Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

다이렉트 파트 마킹 (Direct Part Marking-DPM) 이란? - FAQ

2015-02-18

1. Direct Part Marking(DPM) 이란?

메탈에 있는 DPM 코드
DPM은 부품과 정보를 영구적으로 연결 합니다.

일반적으로 부품 또는 소자 정보라벨이나 버튼을 부착하여 표시합니다. DPM은 하나의 다른 접근 방식 입니다. 이미 이름에 표시 된바와 같이, 제조 및 생산 공정에서 다이렉트로 마킹 된 부품은 관련 제품 정보를 부품 자체에 휴대하고 있습니다.

DPM라는 아이디어는 부품 및 이들 정보를 영구적으로 연결하는것 입니다. 이러한 연결은 시간이 흐름에도 불구하고 완정하게 남아 있고, 외부 영향이나 마모잘 견디는것을 자체 입증했습니다.


2. DPM이 어디에 적용되고 있는지?

DPM이 다양한 산업에서 적용 됩니다. 자동차 산업, 기계공학 또는 전자 제조에 다양한 DPM 어플리케이션이 널려 있습니다!

전형적인 시나리오는 향후 추적 목적으로 자동차 부품을 마킹하는것 입니다. 자동차 생산업체에서 이러한 방식을 통하여 언제 어디서 결함이 있는 부품이 생산되었음을 정확하게 추적할 수 있습니다.


3. 어떤 재료가 DPM에 적절한지?

기본적으로, 종이를 제외한 모든 재료DPM을 적용할 수 있습니다. 가장 널리 사용되는 재료는 플라스틱/합성 재료, 메탈 및 유리가 포함 됩니다.


4. DPM이 어떻게 작동하는지?

다이렉트로 생산 부품에 정보 첨부는 여러가지 다른 방법이 있습니다. DPM은 보통 DataMatrix code를 사용하는데, 이러한 DataMatrix code는 콤팩트하고 작은 공간에 정보를 싣습니다. 또한, 그들은 표준 바코드보다 더 믿을만 합니다.

아래는 생산 부품에 DataMatrix codes를 쓰는 가장 널리 사용되는 세가지 방법 입니다:

  • 레이저 식각(Laser Etching): DataMatrix code가 표면에 레이저로 새겨져 있습니다. 이 방법은 보통 전자공장PCB 마킹이나 자동차 공장의 금속 부품을 마킹하는데 사용됩니다. 코드 자체의 정밀도를 통하여 아주 작은 DataMatrix code 식각을 허용 합니다.
  • 도트 핀 마킹(Dot Peen Marking):니들로 재료를 투과하여 DataMatrix code를 형성합니다. 이 방법은 아주 견고하고 내구성이 좋은 코드를 보장하며 보통 메탈 생산제품 마킹용으로 사용합니다.
  • 잉크 제트 마킹(Ink Jet Marking): 잉크 제트로 재료 표면에 DataMatrix code를 프린트 합니다. 이 방법은 내구성이 떨어지는 단점이 있는 대신 높은 콘트라스트를 보장 합니다. 간단히 말해서, 코드가 오리 버티지 못 합니다.

5. DPM 정보 읽기 및 전송 방식은?

각각의 어플리케이션에 따라, 다이렉트로 제품에 마킹 된 정보를 읽는 가장 편리한 방식고정식 또는 핸들링 방식의 2D 코드 리더기를 사용하는 것 입니다. 대부분의 경우, 유연한 핸드헬드가 가장 좋은 솔루션 입니다. 모든 다이렉트 파트 마킹(DPM) 방식조명 기능을 가진 리딩 디바이스로 코드를 검출하고, 특수한 디코딩 기능으로 정보를 읽어 내며, 나중에 이런 정보를 유저의 소프트웨어 시스템으로 전송할 것을 요구합니다.


다이렉트 파트 마킹(DPM) 핸드헬드 리더기 OHV1000* - DPM 전문가

당사의 2D 코드 핸드헬드 리더기 OHV1000*이 DPM 코드 핸들링을 쉽게 함
당사의 2D 코드 핸드헬드 리더기 OHV1000*이 DPM 코드 핸들링을 쉽게 함

2D 코드 리더기가 부딛치는 심각한 도전은 다양한 표면 재질 및 아주 높은 반사 특성 입니다. 당사의 2D 코드 핸드헬드 리더기 OHV1000*DPM 코드 핸들링을 쉽게 합니다! 이는 다양한 표면에 마킹 된 다양한 코드 심볼로지를 자동으로 조정하여 안정적인 정보 리딩 및 전송을 보장 합니다.

  • 모든 범용 DPM 코드의 안정적인 리딩
  • 모든 범용 1D2D 코드 심볼로지 감지
  • 듀얼 렌지1.2 mega 픽셀 해상도로 다양한 코드 사이즈에 쉽게 적응
  • 독특한 파라미터 툴 “Vison Configurator”은 각각의 비트열 형식을 출력하고 검출 된 데이터를 다이렉트로 ERP 시스템으로 전송
  • USB 및 RS-232 인터페이스로 괘적한 연결
  • JavaScript 기능을 통해 완전한 어플리케이션 프로그래밍을 핸드헬드에서 다이렉트로 진행