포토 센서 시리즈 R100 및 R101 각각의 제품으로 많은 어플리케이션에서 최대의 유연성과 혁신적인 기술을 제공하는 보편적인 솔루션을 제공 받을 수 있습니다. 스루-빔 센서부터 거리측정 센서까지, 최초로, 여러 광전 원리가 공간 절약형 하우징 디자인에 통합되었습니다 . 또한, IO-LINK는 모든 타입의 센서 레벨에서 지속적인 통신을 가능하게 합니다. 측정 핵심 기술의 스위칭 센서는 기능의 범위를 향상시킵니다. 이들은 단지 수집 및 물류 비용 절감뿐 아니라, 다양한 요구 사항 및 어플리케이션에 높은 적응성을 제공합니다.
R100 및 R101 포토센서 시리즈의 광범위한 기능 덕분에, 다양한 산업 어플리케이션에서 쉽게 다목적 검출 작업을 처리한다. 여기서 측정 핵심 기술의 스위칭 센서는 인상적인 부분을 나타낸다. 단일 센서에서 선택적인 IO-Link를 통한 윈도우 운영모드 및 스위칭 포인트 같은 여러 운영모드의 통합을 가능하게 한다.
측정 핵심 기술의 스위칭 센서는 높이가 다른 스택이 쉽게 검출됩니다. 이 경우에 있어서, 센서는 컨베이어 벨트 위에 장착되었고, 지나가는 컨테이너를 아래쪽으로 감지합니다. 멀티 픽셀 기술을 이용해서, 제품 내부 스택 다른 높이를 검출합니다. 만약, 예를 들어, 진공 패드가 성공적으로 포함된 제품 중 두개를 연속적으로 제거했다면, 센서는 이전의 입력된 스위치 포인트를 기반으로 감지합니다. 오른쪽의 어플리케이션 이미지는 이 기능 원리를 나타냅니다. 배경의 흰색 물체는 서로 다른 스택 높이를 나타냅니다.
장점은 명확합니다: 두개의 센서가 필요한 어플리케이션에서, 측정 핵심 기술의 스위칭 센서가 현재 충분합니다. 그리하여, 사용자는 R100 및 R101 시리즈 운용으로, 비용을 절감함과 동시에 프로세스를 좀 더 효과적이고 안전하게 만듭니다.