일부 식별 시스템 태그의 작동 온도는 표준 용지 또는 플라스틱 인쇄 바코드를 사용할 수 없게 합니다.
OIT(Optical Identification Terminal-광학 식별 터미널) 시스템의 코드 캐리어는 금속 판으로 구성되는데 이러한 금속 판에 태그 정보(최대 16,000개, 1-5자리 수의 다양한 코드)가 매트릭스 타입의 홀로 인코딩됩니다. 이 방법을 통해 제공되는 코드 캐리어는 최대 500 °C의 고온 및 높은 기계적 부하를 견디며 수명이 길어집니다. 복잡한 teach-in이 필요 없고 간단한 설치를 통해 빠른 작동이 가능합니다. 신속한 장비 교환을 목적으로 플러그-인 연결방식을 사용하고 이더넷 인터페이스 사용으로 제어가 매우 간단하며 명령어의 간단한 수행을 보장합니다.