Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

FieldConnex Emerson 통합 패키지

FieldConnex ADM과 AMS Suite
FieldConnex ADM과 AMS Suite

FieldConnex® 고급 진단 모듈\(ADM)Delta V 시스템AMS® SuiteEmerson 공정 제어 소프트웨어와 통합되어 있습니다.

Pepperl+Fuchs의 효율적인 2개의 툴을 사용하면서 이제 필드버스 physical layer 을 유지하는 일이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다!


Emerson 프로젝트 빌더

프로젝트 빌더는 해당 소프트웨어를 고급 진단 모듈에 맞추어 자동으로 설정합니다. Emerson 프로젝트 빌더는 Delta V 시스템을 구성한 후에 모든 컨피규레이션과 세그먼트 태깅을 읽어들입니다. 통신 포트와 Delta V 컨트롤러만이 선택됩니다. - Delta V 시스템에 저장된 컨피규레이션을 소프트웨어에 지정합니다. 쉽습니다! 다른 모든 것은 자동입니다.

Emerson 프로젝트 빌더를 쓰면 FiledConnex 고급 진단을 독립형 작업 또는 AMS Alert Adapter와 연계하여 작동하도록 설정할 수 있습니다. 이 툴은 Emerson의 Delta V 버전 9.0 이상과 호환됩니다.


AMS Alert Adapter

고급 진단 모듈과 Emerson의 AMS Suite완전 통합을 위해 AMS 스냅-온 Alert Adapter 소프트웨어는 알람 데이터를 온라인으로 실시간 전송합니다. 이러한 통합은 최종 사용자의 삶을 단순하게 해줍니다. 또다른 소프트웨어 툴을 배울 필요가 없습니다. 모든 데이터는 선택 툴인 AMS Suite에 표시됩니다.

운용자와 정비 인력은 어느 필드버스 physical layer의 파라미터가 변화하든 즉시 경보를 수신합니다. 이 즉각적인 알림를 통해 직원은 심층 분석 용도의 AMS Suite에서 직접 FieldConnex 진단 관리자를 실행시켜 필드버스 physical layer의 제반 문제를 신속히 진단하여 교정합니다.

두 소프트웨어 툴 모두 편리하게 한 패키지에 들어 있으며 무료 다운로드가 가능합다: FieldConnex Emerson 통합 패키지


AMS Alert Adapter의 작동 방식

  • 고급 진단 모듈(ADM)은 필드버스 physical layer을 모니터링하여 알람 상태를 결정합니다.
  • ADM은 필드버스 진단 서버(FDS)에 통지합니다.
  • FDS는 AMS Alert Adapter에 알람 메시지를 보냅니다
  • AMS Alert Adapter는 알람을 AMS Alert Monitor에 보냅니다
  • AMS Alert Monitor에 알람 통지 내용이 표시됩니다
  • 정비 또는 알람 통지 관련 전체 정보를 원하면 스냅-온 어플리케이션 형태로 필드버스 진단 관리자를 실행하여 필드버스 세그먼트 진단 세부 내역에 접근합니다.