당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
K-HM26-3M-261537
제품 설명 |
HART connection cable for primary module/secondary module - termination board connection |
Ambient conditions |
Ambient temperature | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) |
Relative humidity | 5 ... 90 %, non-condensing |
Mechanical specifications |
Connection | |
| Device | 1 x IDC female connector, 26-pin |
| Termination board | 1 x IDC female connector, 26-pin |
Cable length | 3 m |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
K-HM26-3M-261537
관련문서:
K-HM26-3M-261537
Specifications |
|
|
|
K-System accessory, Connection cable for KF*-HM*-16 to Termination Board, 26-pin ribbon cablepa |
|