당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
NBN2-F58D-140S6-E8-V1
General specifications |
Switching function | 2 x normally open (NO) |
Output type | PNP |
Rated operating distance | 2 mm |
Installation | non-flush |
Output polarity | DC |
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm |
Reduction factor rAl | 0.4 |
Reduction factor rCu | 0.35 |
Reduction factor r304 | 0.75 |
Reduction factor rBrass | 0.45 |
Output type | 4-wire |
Nominal ratings |
Operating voltage | 10 ... 30 V DC |
Switching frequency | 0 ... 1500 Hz |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected |
Short-circuit protection | pulsing |
Voltage drop | ≤ 3 V |
Rated insulation voltage | 60 V |
Operating current | 0 ... 100 mA |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C |
No-load supply current | ≤ 26 mA |
Constant magnetic field | 100 mT |
Alternating magnetic field | 100 mT |
Tuning-out | typically 1 s |
Operating voltage indicator | LED green |
Switching state indicator | Switching state "closed" = LED red (S2) switching state "open" = LED yellow (S1) |
Functional safety related parameters |
MTTFd | 950 a |
Mission Time (TM) | 20 a |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
Compliance with standards and directives |
Standard conformity | |
| Standards | EN IEC 60947-5-2 |
Approvals and certificates |
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
Ambient conditions |
Ambient temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Pollution degree | 2 |
Mechanical specifications |
Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin |
Flexible lead, housing-sensor | PUR (halogen-free) |
Housing material | amplifier; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillators; PBT |
Degree of protection | IP65 |
Dimensions | |
| Height | 18 mm |
| Width | 18 mm |
| Length | 47 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210801 |
ECLASS 12.0 | 27210801 |
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN2-F58D-140S6-E8-V1
Approvals:
NBN2-F58D-140S6-E8-V1
관련문서:
NBN2-F58D-140S6-E8-V1
Accessories |
|
|
|
Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecularly cross-linkedfa |
|