당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
NJ1,5-6,5-E2-G-5M
General specifications |
Switching function | Normally open (NO) |
Output type | PNP |
Rated operating distance | 1.5 mm |
Installation | flush |
Output polarity | DC |
Assured operating distance | 0 ... 1.215 mm |
Actual operating distance | 1.35 ... 1.65 mm typ. 1.5 mm |
Reduction factor rAl | 0.24 |
Reduction factor rCu | 0.21 |
Reduction factor r304 | 0.67 |
Output type | 3-wire |
Nominal ratings |
Operating voltage | 10 ... 60 V |
Switching frequency | 0 ... 500 Hz |
Hysteresis | 1 ... 15 typ. 5 % |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected |
Short-circuit protection | pulsing |
Voltage drop | ≤ 3 V |
Voltage drop at IL | |
| Voltage drop IL = 10 mA, switching element on | 1 ... 2.2 V typ. 1.6 V |
| Voltage drop IL = 20 mA, switching element on | 0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V |
| Voltage drop IL = 50 mA, switching element on | 1.2 ... 2.4 V typ. 1.8 V |
| Voltage drop IL = 100 mA, switching element on | 1.4 ... 2.6 V typ. 2 V |
Operating current | 0 ... 100 mA |
Lowest operating current | 0 mA |
Off-state current | 0 ... 0.1 mA typ. 0.01 mA |
| Off-state current TU =40 °C, switching element off | ≤ 100 µA |
No-load supply current | ≤ 6 mA |
Time delay before availability | ≤ 20 ms |
Switching state indicator | - |
Compliance with standards and directives |
Standard conformity | |
| Standards | EN IEC 60947-5-2 |
Approvals and certificates |
UL approval | cULus Listed, General Purpose |
CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanical specifications |
Connection type | cable PVC , 5 m |
Core cross section | 0.34 mm2 |
Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 |
Sensing face | PBT |
Degree of protection | IP67 |
Dimensions | |
| Length | 45 mm |
| Diameter | 14 mm |
Classifications
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
Details:
NJ1,5-6,5-E2-G-5M
Product Documentation:
NJ1,5-6,5-E2-G-5M
Design / Simulation:
NJ1,5-6,5-E2-G-5M
Approvals:
NJ1,5-6,5-E2-G-5M