당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
NJ10-30GK-E3-Y911892
General specifications |
Switching function | Normally closed (NC) |
Output type | PNP |
Rated operating distance | 10 mm |
Installation | flush |
Output polarity | DC |
Assured operating distance | 0 ... 8.1 mm |
Reduction factor rAl | 0.4 |
Reduction factor rCu | 0.3 |
Reduction factor r304 | 0.85 |
Output type | 3-wire |
Nominal ratings |
Operating voltage | 10 ... 30 V |
Switching frequency | 0 ... 300 Hz |
Hysteresis | 0 ... 10 typ. % |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected |
Short-circuit protection | pulsing |
Voltage drop | ≤ 3 V |
Operating current | 0 ... 200 mA |
No-load supply current | ≤ 20 mA |
Switching state indicator | no |
Compliance with standards and directives |
Standard conformity | |
| Standards | EN IEC 60947-5-2 |
Approvals and certificates |
UL approval | cULus Listed, General Purpose |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanical specifications |
Connection type | cable silicone , 2 m |
Core cross section | 0.75 mm2 |
Housing material | PBT |
Sensing face | PBT |
Degree of protection | IP67 |
Dimensions | |
| Length | 80 mm |
| Diameter | 30 mm |
Note | stainless steel nuts included |
Classifications
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
Details:
NJ10-30GK-E3-Y911892
Product Documentation:
NJ10-30GK-E3-Y911892
Approvals:
NJ10-30GK-E3-Y911892