당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672
General specifications |
Switching function | Normally open (NO) |
Output type | Two-wire |
Rated operating distance | 2 mm |
Installation | flush |
Output polarity | DC |
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm |
Actual operating distance | 1.8 ... 2.2 mm typ. |
Reduction factor rAl | 0.18 |
Reduction factor rCu | 0.12 |
Reduction factor r304 | 0.67 |
Output type | 2-wire |
Nominal ratings |
Operating voltage | 5 ... 60 V |
Switching frequency | 0 ... 1000 Hz |
Hysteresis | 1 ... 10 % typ. 5 % |
Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant |
Short-circuit protection | pulsing |
Voltage drop | ≤ 5 V |
Operating current | 2 ... 100 mA |
Lowest operating current | 2 mA |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. |
Switching state indicator | all direction LED, yellow |
Functional safety related parameters |
MTTFd | 2250 a |
Mission Time (TM) | 20 a |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
Compliance with standards and directives |
Standard conformity | |
| Standards | EN IEC 60947-5-2 |
Approvals and certificates |
UL approval | cULus Listed, General Purpose |
CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanical specifications |
Connection type | cable |
Housing material | brass, nickel-plated |
Sensing face | PBT |
Degree of protection | IP67 |
Cable | |
| Wire end ferrules | yes |
| Cable diameter | 3.5 mm ± 0.2 mm |
| Bending radius | > 10 x cable diameter |
| Material | PUR |
| Color | black |
| Number of cores | 2 |
| Core cross section | 0.14 mm2 |
| Length | 5 m |
Mass | 91 g |
Dimensions | |
| Length | 40 mm |
| Diameter | 12 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672
Approvals:
NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672
관련문서:
NBB2-12GM40-Z0-5M-Y87672
Accessories |
|
|
|
Mounting flange, 12 mmfa |
|