Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
PDF 파일로 된 데이타 시트 다운로드:
제품 설명 |
---|
Mounting bracket |
Ambient conditions | ||
---|---|---|
Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material thickness | 2 mm | |
Material | Metal sheet (steel), zinc-plated | |
Mass | 710 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuals | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
CAD | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 747 KB |