Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
PDF 파일로 된 데이타 시트 다운로드:
General specifications | ||
---|---|---|
Number of pins | 8 | |
Labeling | 1 ... 8 | |
Electrical specifications | ||
Rated voltage | 160 V | |
Rated current | 8 A | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.14 ... 1.5 mm2 | |
Housing | green | |
Mass | approx. 5 g | |
Dimensions | (W x H x D) 40.9 mm x 11.1 mm x 15.3 mm | |
Height | 11.1 mm | |
Width | 40.9 mm | |
Depth | 15.3 mm | |
Construction type | screw terminal | |
International approvals | ||
EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Marine approval | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121410 |
Manuals | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
Hardware Manual LB-Remote-I/O-System | ENG | 5385 KB |
CAE | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 6 KB |
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |
Certificates | 인증서 번호 | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|---|
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB |