당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
UC6000-30GM-E6-V1
General specifications |
Sensing range | 800 ... 6000 mm |
Dead band | 0 ... 800 mm |
Standard target plate | 100 mm x 100 mm |
Transducer frequency | approx. 65 kHz |
Response delay | ≤ 500 ms |
Indicators/operating means |
LED yellow | switching state output 1, program function output 1 switching state output 2, program function output 2 |
LED red/green | solid green: Power on green, flashing: program function, object detected solid red: Connector removed red, flashing: error, program function object not detected |
Temperature/teach-in connector | Temperature compensation , Switch points programming , output function setting |
Electrical specifications |
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
Power consumption | ≤ 600 mW |
Output |
Output type | 2 switch outputs PNP, NO/NC |
Rated operating current | 200 mA , short-circuit/overload protected |
Voltage drop | ≤ 3 V DC |
Repeat accuracy | ≤ 1 % |
Switching frequency | ≥ 1 Hz |
Range hysteresis | ≤ 3.2 % of the set operating distance |
Temperature influence | < 2 % of full-scale value (≤ 0.2 % / K without temperature compensation) |
Standard conformity |
Standards | EN 60947-5-2 |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanical specifications |
Connection type | Connector M12 x 1 , 4-pin |
Degree of protection | IP65 |
Material | |
| Housing | High grade stainless steel |
| Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover and head PBT |
Mass | 265 g |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UC6000-30GM-E6-V1
Design / Simulation:
UC6000-30GM-E6-V1
관련문서:
UC6000-30GM-E6-V1
Accessories |
|
|
|
Ultrasonic -deflector, Universal mounting possibilities, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Focussing effectfa |
|
|
|
|
Ultrasonic -deflector, Clamp mounting, 90° sound deflection for difficult installation circumstances, Universal Orientationfa |
|
|
|
|
Plastic nuts with centering ring for the vibration-free mounting of cylindrical sensors, For insulated mountingfa |
|
|
|
|
fa |
|