당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
KHR-C02-2,2-2,0-K94
제품 설명 |
Plastic fiber optic - diffuse |
General specifications |
Sensor range | SU18: 12 mm SU18/35: 40 mm SU19: 12 mm |
Fiber optic length | 2000 mm , adjustable |
Fiber optic diameter | 2.2 mm |
Adapter form | 00 |
End piece | thread |
Bending radius | min. 1 mm |
Fiber configuration | see dimensions |
Opening angle | 67 ° |
Accessories provided | Cutter for plastic fiber optics |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanical specifications |
Material | |
| Optical face | plastic |
| Sheathing | PVC |
| Core | plastic |
| End piece | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 |
Fiber optic amplifiers |
Device series | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
KHR-C02-2,2-2,0-K94
Product Documentation:
KHR-C02-2,2-2,0-K94
Design / Simulation:
KHR-C02-2,2-2,0-K94
관련문서:
KHR-C02-2,2-2,0-K94
Accessories |
|
|
|
Mounting bracket for fiber optic cable, M6 thread fa |
|
|
|
|
Metal protection for plastic fiber optics M6 x 0.5 mfa |
|
|
|
|
Metal protection for plastic fiber optics M6 x 1.0 mfa |
|