당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
LN.M16.BN.50.K100
Mechanical specifications |
Thread type | metric ISO pitch 1.5 mm |
Thread size female (TF) | M16 |
Material | brass, nickel-plated |
| Finish | inherent color silver |
Dimensions | |
| Width across corners (D2) | 21 mm |
| Width across flats (SW1) | 19 mm |
| Total length (L) | 5 mm |
General information |
Delivery quantity | 100 |
Scope of delivery | Locknuts |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
LN.M16.BN.50.K100
관련문서:
LN.M16.BN.50.K100
Matching System Components |
|
|
|
Stopping plug for unused cable entries, Brass nickel-plated, Thread M16, Hexagon head, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Seal chloroprene, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22, Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2), Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X, Ambient temperature: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) washer gasket: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Stopping plug for unused cable entries, Stainless Steel, Thread M16, Hexagon head, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Seal chloroprene, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22, Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2), Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X, Ambient temperature: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) washer gasket: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)pa |
|
|
|
|
Stopping plug for unused cable entries, High impact-resistant polyamide material, Thread M16, Hexagon head, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations, Packaging unit: 50 pieces, without accessories, Thread size (TD): M16, Stopping plug: high impact-resistant polyamide, Marking: [exsign] II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Dbpa |
|