Los prensaestopas son un componente esencial de la amplia gama de equipos de protección contra explosiones eléctricas que ofrece Pepperl+Fuchs. Desde cajas de terminales y unidades de control hasta paneles de distribución y control muy complejos, los diversos tipos de prensaestopas son componentes básicos para adaptar un dispositivo individual o una solución de ingeniería a una aplicación específica. Los prensaestopas están disponibles en varios materiales, numerosos tamaños y diversos tipos de protección contra explosiones según los diferentes tipos de cables.
Los prensaestopas de metal tipo CG.NA pueden utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Su uso está indicado para cables de elastómero no armados y cables con aislamiento de plástico para crear un sello hermético a los elementos y antideflagrante en el revestimiento exterior del cable.
El prensaestopas de metal tipo CG.EM puede utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Su uso está indicado en cables apantallados en los que la pantalla se conecta al anillo interior del prensaestopas para ofrecer la protección EMC necesaria.
El prensaestopas de metal tipo CG.AR puede utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Su uso está indicado en cables armados para crear un sello hermético a los elementos y antideflagrante en el revestimiento exterior e interior del cable.
El prensaestopas de metal tipo CG.CO puede utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Su uso está indicado en cables no armados protegidos con conductos metálicos flexibles.
Los prensaestopas de plástico CG.P están diseñados con el tipo de protección Ex e de acuerdo con las normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 para su uso en áreaspeligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22 con cables no armados. Se fabrican con una poliamida resistente especial y ofrecen varios rangos de sujeción y longitudes de rosca. Hay disponibles versiones con marcas azules para identificar los circuitos Ex i.
El prensaestopas de metal tipo CG.BN impide que las explosiones escapen de la carcasa antideflagrante y puede utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Están diseñados para uso con cables no armados. El alcance del suministro incluye un compuesto de sellado de epoxi de larga duración.
El prensaestopas de metal tipo CG.BA impide que las explosiones escapen de la carcasa antideflagrante y puede utilizarse en interiores y exteriores de áreas peligrosas catalogadas como Zona 1, Zona 2, Zona 21 y Zona 22. Están diseñados para su uso con cables armados y cuentan con barreras aseguradas internamente para una instalación rápida y sencilla. El alcance del suministro incluye un compuesto de sellado de epoxi de larga duración.