Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

11 zastosowań czujników ultradźwiękowych

2014-01-20

Elastyczne i wszechstronne czujniki w działaniu

Ultrasonic sensors are extremely versatile and cover many different applications
Bogactwo asortymentu czujników ultradźwiękowych Pepperl+Fuchs pozwala spełnić wiele różnych oczekiwań

Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs nadają się do wielu różnych zastosowań w instalacjach automatyki przemysłowej. Wykrywają różne materiały, są niewrażliwe na powierzchnie sprawiające problemy innym czujnikom i są w dużym stopniu odporne na zakłócenia zewnętrzne. Przeładunek materiałów, pojazdy specjalne, produkcja żywności i napojów, pomiary poziomu napełnienia czy wykrywanie ruchu na bramkach i przejściachczujniki ultradźwiękowe sprawdzą się w wielu różnorodnych systemach. Oto 11 przykładów zastosowań, które pokazują uniwersalność tych czujników.



Pliki PDF do pobrania: Przewodniki technologiczne — Czujniki ultradźwiękowe


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.