Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Spotkaj się ze specjalistami firmy Pepperl+Fuchs na targach SPS IPC Drives 2016 w Norymberdze

2016-10-18

22–24 listopada, Norymberga, hala 7A, stoisko 330

SPS IPC Drives
Znajdź firmę Pepperl+Fuchs na targach SPS IPC Drives, hala 7A, stoisko 330.

Przemysł 4.0 zmienia świat produkcji przemysłowej: połączone zakłady produkcyjne, komunikujące się z sobą maszyny, „duże zbiory danych” dostępne poza siedzibą przedsiębiorstw. Na najważniejszych w Europie targach branży automatyki elektrycznej, firma Pepperl+Fuchs przedstawia przyszłościowe rozwiązania czujników , które sprawiają, że dane dostępne są w całym procesie produkcji i przyczyniają się do stworzenia kompleksowej sieci, obejmującej wszystkie komponenty.

Odwiedź nas od 22 do 24 listopada w hali 7A, na stoisku 330i sprawdź, w jaki sposób możesz się znaleźć w czołówce firm wprowadzających wszechstronną komunikację procesów produkcji - dzięki Sensorik4.0®. Cieszymy się na to spotkanie!

Poznaj najważniejsze zalety naszych nowych rozwiązań, jeszcze zanim wpadniesz z wizytą!


Pozna Sensorik4.0® w akcji!

Najważniejsze zalety czujników przemysłowych


Najważniejsze zalety w zakresie ochrony przed wybuchem


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj