Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Gwarantowane bezpieczeństwo: Firma Pepperl+Fuchs rozszerza ofertę bezpiecznych systemów absolutnego pozycjonowania liniowego do SIL 3 i PL e.

2023-10-26

Moduł oceny bezpieczeństwa (PUS)

Safe Evaluation Unit (PUS)
Firma Pepperl+Fuchs wprowadza nowy moduł oceny bezpieczeństwa (PUS).

Firma Pepperl+Fuchs połączyła nowy moduł oceny bezpieczeństwa z zaletami sprawdzonych systemów absolutnego pozycjonowania safePXV i WCS, rozszerzając swoją ofertę dla bezpiecznego pozycjonowania absolutnego. Nowy system składający się z modułu oceny bezpieczeństwa (Position Unit Safe, PUS) oraz jednej głowicy do odczytu safePXV/PUS lub dwóch głowic safeWCS/PUS umożliwia wykrywanie bezpiecznego położenia i prędkości stosownie do wymogów SIL 3 i PL e zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Moduł oceniający przetwarza i ocenia sygnały nadmiarowe z czujników i przesyła je do sterownika bezpieczeństwa. Dzięki rozbudowanej ofercie produktów firma Pepperl+Fuchs oferuje teraz wiele rozwiązań do bezpiecznego i niezawodnego wykrywania położenia w szerokiej gamie zastosowań — nawet w wymagających warunkach.


Wielokrotna nadmiarowość: safePXV/PUS


System pozycjonowania absolutnego PXV oparty jest na głowicy do odczytu i taśmie kodowej Data Matrix. Dzięki innowacyjnej koncepcji wielu kolorów bezpieczna i samodzielna wersja SafePXV wyposażona jest już w technologię wielokrotnej nadmiarowości. Wielokolorowe kody Data Matrix na trwałej taśmie kodowej są wyraźne i odczytywane przy pomocy dwukolorowego podświetlenia głowicy do odczytu safePXV. Duże okno odczytu zapewnia, że głowica SafePXV zawsze odczytuje wiele kodów jednocześnie. Dzięki temu system jest bardzo odporny na zakłócenia — nawet jeśli taśma kodowa jest zabrudzona lub uszkodzona, czujnik niezawodnie odczytuje dane. Algorytm safePXV od razu sprawdza wiarygodność danych w samym czujniku. W połączeniu z nowym modułem oceny bezpieczeństwa, ocenione dane — oprócz protokołu bezpieczeństwa PROFIsafe — są teraz również przesyłane do sterownika bezpieczeństwa za pośrednictwem FSoE.


Solidne i sprawdzone rozwiązania od dziesięcioleci: WCS


Firma Pepperl+Fuchs wprowadziła system kodowania położenia WCS już w 1989 roku i od tego czasu stale go rozwija. System absolutnego pozycjonowania opiera się na połączeniu głowicy do odczytu, w solidnej obudowie, z szyną kodową wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Dzięki temu system WCS jest szczególnie odpowiedni do użytku w trudnych warunkach i na długich dystansach. Dzięki specjalnej obudowie głowicy do odczytu WCS wersja do zastosowań zewnętrznych sprosta nawet ekstremalnym warunkom zewnętrznym. W połączeniu z nowym modułem oceny bezpieczeństwa, ten sprawdzony system WCS jest teraz dostępny również dla zastosowań o wymogach poziomu bezpieczeństwa zgodnych z SIL 3/PL e. W tym celu zastosowano dwie głowice do odczytu safeWCS/PUS, które montowane są jedna za drugą na szynie kodowej. W celu zapewnienia odrębnej sygnalizacji nadmiarowej jedna głowica do odczytu jest sparametryzowana dla ruchu do przodu i jedna dla ruchu do tyłu.


Minimalny wysiłek, maksymalne bezpieczeństwo: Moduł bezpiecznego położenia

Nowy moduł oceny bezpieczeństwa (PUS) pełni rolę bezpiecznej bramy do magistrali fieldbus: Przetwarza nadmiarowe sygnały z głowic do odczytu SafePXV/PUS i safeWCS/PUS, tworzy wartość bezpiecznego położenia i na jej podstawie określa wartość bezpiecznej prędkości. Oprócz danych dotyczących bezpieczeństwa i jego naruszenia, przesyła również dane diagnostyczne, które są dostępne jako podstawa do monitorowania stanu i konserwacji zapobiegawczej. Dwa systemy pozycjonowania safeWCS/PUS i safePXV/PUS są niezwykle łatwe do zintegrowania z systemami wyższego poziomu. Obsługują one wspólne protokoły bezpieczeństwa PROFIsafe i FSoE w celu przesyłania pozyskanych danych z czujników do systemu sterowania bezpieczeństwem.

Zatwierdzone przez TÜV z certyfikacją wstępną oraz certyfikatem badania typu WE zgodnie z SIL 3/PL e i wstępną konfiguracją systemy te, na które składają się moduł oceniający i technologia czujników, są również szczególnie szybkie i łatwe do wdrożenia do eksploatacji. Firma Pepperl+Fuchs zapewnia użytkownikom przetestowaną konfigurację wstępną dla safeWCS/PUS i safePXV/PUS. Dzięki wstępnemu zaprogramowaniu najczęściej wymaganych ustawień aplikacji systemy można stosować bezpośrednio w wielu przypadkach. Jednocześnie wstępna konfiguracja ułatwia wymianę urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki, głowice do odczytu można wymieniać podczas pracy bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek regulacji. Zwiększa to dostępność systemu i pozwala zaoszczędzić czas i koszty.



Firma Pepperl+Fuchs oferuje wiele rozwiązań do bezpiecznego i niezawodnego wykrywania położenia w szerokiej gamie zastosowań — nawet w wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy bezpiecznych systemów absolutnego pozycjonowania liniowego

  • Bezpieczne systemy absolutnego pozycjonowania liniowego do SIL 3/PL e
  • Wyjątkowo niezawodnie wykrywanie położenia do zastosowań w wymagających warunkach
  • Niezawodne monitorowanie zastosowań związanych z bezpieczeństwem poprzez dane wyjściowe bezpiecznego położenia i prędkości
  • Precyzyjne wykrywanie pozycji z dużych odległości — nawet w przypadku ścieżek z łukami, pochyłości, ostrych spadków, przerw w szynie kodowej lub taśmie, a także rozjazdów
  • Szybkie i łatwe wdrażanie do eksploatacji dzięki wstępnej certyfikacji i konfiguracji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.