Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

AS-Interface Safety at Work

Moduły zabezpieczeń i standardowe elementy w jednej sieci

AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work

Technologia AS-Interface Safety at Work to rozszerzenie interfejsu AS-Interface związane z bezpieczeństwem, które można łatwo zintegrować z istniejącą siecią AS-Interface. Wszystkie elementy standardowe oraz związane z bezpieczeństwem są aktywowane równolegle przy użyciu tego samego kabla, co umożliwia zintegrowanie w istniejącym systemie funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak WYŁĄCZNIK AWARYJNY czy elementy monitorowania drzwi.

W celu umożliwienia analizy sygnałów związanych z bezpieczeństwem wymagane jest użycie tylko jednego dodatkowego monitora bezpieczeństwa wykorzystującego dynamiczne sekwencje kodów do niezawodnej komunikacji z elementami technologii Safety at Work. Zainstalowanie interfejsu AS-Interface gwarantuje zgodność z kategorią bezpieczeństwa 4 zgodnie z normą EN 954-1 i klasę SIL3 zgodnie z normą IEC/DIN EN 61508.


Ewidentne zalety technologii „AS-Interface Safety at Work”:

  • Do przesyłania danych bezpiecznych i niebezpiecznych wymagana jest tylko jedna linia magistrali
  • Pełna zgodność ze wszystkimi standardami urządzeń AS-Interface
  • Brak konieczności używania specjalnych mechanizmów komunikacji
  • Możliwość diagnostyki modułów bezpieczeństwa przy użyciu standardowych masterów do sieci AS-Interface
  • Spełnione wymagania kategorii 4 określone w normach EN 954-1 i IEC 61508
  • Brak konieczności używania karty wejść bezpiecznych w komputerze sterującym procesem (PLC)
  • Łatwa parametryzacja przy użyciu specjalnego oprogramowania konfiguracyjnego i komputera

Pobierz bezpłatnie: Opracowanie na temat protokołów komunikacyjnych opartych na TCP (PDF)

W tym bezpłatnym opracowaniu w formacie PDF porównano różne protokoły komunikacyjne oparte na protokole TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), które sprawdziły się w działaniu i uznawane są za podstawę rozwiązań IIoT oraz Przemysłu 4.0. Pobierz bezpłatny dokument już teraz!

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.

Wyszukiwarka produktów związanych z bezpieczeństwem dla produktów z określonym poziomem SIL/PL

Szukasz konkretnego produktu z określonym poziomem SIL/PL? Nasze narzędzie wyszukiwania przedstawia przegląd urządzeń z określonym poziomem bezpieczeństwa, w tym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level — SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level — PL) — wypróbuj je!

Gama produktów AS-Interface

Zapoznaj się z pełną gamą naszych produktów AS-Interface.