Dostępne są różne wersje czujników indukcyjnych i fotoelektrycznych oraz enkoderów obrotowych podłączanych bezpośrednio do sieci AS-Interface. Czujniki z wbudowanym układem AS-Interface oferują znaczące korzyści, takie jak samokontrola, ulepszona diagnostyka (np. ostrzeżenie o awarii) lub możliwość przypisania parametrów do czujnika (na przykład wybór trybu działania NO/ NC). Urządzenia zbudowane zgodnie ze specyfikacją w wersji 2.1 umożliwiają podłączenie do sieci nawet 62 czujników.
Dostępne są różne wersje indukcyjnych czujników AS-Interface:
Konstrukcja umożliwia montaż bez użycia narzędzi, a 4 wskaźniki LED usytuowane w narożnikach urządzenia sygnalizują stan przełączenia i napięcie robocze. Wskaźniki LED są czytelne pod dowolnym kątem.