Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Background suppression sensor RLK23/RT-BHMS 5

RLK23/RT-BHMS 5
  • Adjustable background suppression
  • Visible red light
  • Sturdy plastic housing
  • Optical surface made of scratch-resistant glass

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  RLK23/RT-BHMS 5

Opis produktu
Background suppression sensor
General specifications
Detection range50 ... 500 mm
Detection range min.50 ... 150 mm
Detection range max.50 ... 500 mm
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light
Black-white difference (6 %/90 %)< 5 %
Diameter of the light spot12 mm at 500 mm sensor range
Opening angle1.5 °
Ambient light limit12000 Lux
Functional safety related parameters
MTTFd850 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementsProgramming switch for light/dark switching
Control elementsSensing range adjuster
Electrical specifications
Operating voltage12 ... 240 V AC/DC (automatic adaption to +UB)
Power consumption3 VA
Output
Switching typelight/dark on switchable
Signal output1 relay, 1 alternator
Switching voltagemax. 240 V AC
Switching currentmax. 2 A
Switching frequency10 Hz
Response time50 ms
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection5-pin V95 connector (7/8"-16 UN 2A)
Material
HousingTerluran® GV15
Optical faceglass
Mass180 g
Dimensions
Height91 mm
Width26.8 mm
Depth67.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK23/RT-BHMS 5

Approvals: RLK23/RT-BHMS 5

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5860AALLPDF228 KB

Produkty powiązane: RLK23/RT-BHMS 5

Accessories
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mmfa
Mounting bracket: mounting aid for sensors in the RL* seriesfa
Mounting aid for RL* seriesfa
Mounting bracket for rear wall mountingfa
Czujniki fotoelektryczne z serii R10x i R20x

Po raz pierwszy dostępna jest pełna gama rozwiązań obejmujących urządzenia fotoelektryczne oraz innowacyjne technologie w identycznych obudowach. Użytkownicy czerpią korzyści z jednolitej koncepcji obsługi uwzględnionej w całej ofercie. Poznaj serie R100, R101, R103, R200 i R201...

Czujnik fotoelektryczny ML100

Szkło, płytki paneli fotowoltaicznych, płytki drukowane: Czujniki fotoelektryczne z serii ML100 są precyzyjnie dostosowane do wymagań różnych złożonych zadań wykrywania. Dalsze informacje dotyczące oferty...