Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Schakelversterker met lijnfouttransparantie voor een gedetailleerde lijnfoutdetectie

2016-02-04

Individuele foutdetectie over de volledige signaalkring zonder bijkomende bedrading

Line fault detection with Pepperl+Fuchs' switch amplifiers
Schakelversterkers van het K- en H-systeem met lijnfoutdetectie.

In vergelijking met conventionele concepten spaart de controle van signaalkringen met behulp van interfacemodules met lijnfouttransparantie (LFT) bijkomende bedrading uit. Conventionele concepten vereisen een uitgang op het veldtoestel en een bijkomende ingang in het Distributed Control System. Lijnfouttransparantie biedt een bijkomend voordeel: fouten tussen veldapparatuur en interfacemodules worden gedetecteerd.

Schakelversterkers met LFT verzenden tegelijkertijd schakel- en foutsignalen van de explosiegevaarlijke omgeving naar de controlekamer via een enkele uitgang. Eventuele lijnfouten tussen de galvanische scheiding en het veldtoestel kunnen van schakelsignalen worden onderscheiden.

Een resistente schakeluitgang in de galvanische scheiding verzendt lijnfout- en kortsluitingsignalen samen met het sensorsignaal van het ingang- naar het uitgangscircuit. Talrijke schakelversterkers van het K-systeem en het H-systeem zijn voorzien van dit soort resistieve transistoruitgangen. Deze modules werden speciaal ontworpen voor NAMUR-sensoren (EN 60947-5-6) en intrinsiekveilige toepassingen met een SIL-niveau tot SIL2 of SIL3.

Lijnfouttransparantie biedt de volgende mogelijkheden:

  • Een individuele foutdetectie in signaalkringen met digitale signalen zonder enige bijkomende bedrading

  • Een ononderbroken controle langs veldzijde en besturingszijde

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren