Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Veilige toewijzing van gereedschap in verspanende bewerkingen

RFID maakt volautomatische werking van cnc-machines mogelijk

De toepassing

Verspanende bewerkingen worden meestal uitgevoerd met behulp van volautomatische cnc-machines. Deze soorten machines vertegenwoordigen een indrukwekkende investering, gezien het gebruikte gereedschap van de beste kwaliteit moet zijn en, bijgevolg, duur is. Hetzelfde geldt voor de behandelde werkstukken. Betrouwbare, veilige bewerkingen met een duidelijke toewijzing van de specifieke componenten beschermen de investering en zorgen ervoor dat operationele kosten binnen de geplande grenzen blijven.


Het doel

Bij het begin van de bewerkingsfase moet worden gegarandeerd dat het werkstuk met het juiste gereedschap en in overeenstemming met de geplande programmering wordt bewerkt. Daarom is een duidelijke en veilige toewijzing van het gereedschap, de werkstukdrager, het werkstuk en het bewerkingsproces van fundamenteel belang. De naadloze identificatie van componenten helpt om afval te voorkomen en maximale productiviteitsniveaus te behalen. 


De oplossing

De werkstukdragers en gereedschapskoppen zijn voorzien van RFID-tags. Deze worden gescand door RFID-lees-/schrijfkoppen op het bewerkingsstation. Het bedieningspaneel controleert de plausibiliteit van het proces op basis van de RFID-gegevens. Gezien de werkstukken toegewezen worden aan een specifieke werkstukdrager, detecteert het systeem of het werkstuk, het gereedschap en het geplande bewerkingsproces compatibel zijn met elkaar. Zo wordt een correcte toewijzing gegarandeerd. Compacte lees-/schrijfkoppen, tags met een ferrietkern, en de IDENTControl Compact-besturingsinterface zijn beschikbaar voor de metalen werkomgeving waar ruimte vaak beperkt is.  

 

Technische kenmerken:
IPH-L2-V1 lees-/schrijfkop voor detectie van werkstukdragers

  • Behuizing met variabele uitlijningshulp
  • 4 x dual-LED’s op de hoeken
  • Beschermingsgraad

IP67 IPH-18GM-V1 lees-/schrijfkop voor werkstukdetectie

  • Schroefdraad M18x1
  • Aansluiting via V1-connector (M12x1)
  • IP67-beschermingsgraad

IDENTControl Compact besturingseenheid

  • Beschikbaar voor diverse EtherNet- en veldbusprotocollen
  • Netwerklus via ingebouwde 2-poortsschakelaar
  • Twee lees-/schrijfkoppen kunnen worden aangesloten

Diverse transponders

  • Batterijloze lees-/schrijftags
  • Voor een volledig vlakke montage in een metalen rand


RFID in verspanende bewerkingen

De voordelen

De berouwbare identificatie met behulp van het RFID-systeem zorgt zowel voor een volautomatische als veilige werking van de cnc-machine. De speciaal voor deze toepassing ontworpen leeskoppen kunnen probleemloos in de metalen werkomgeving worden ingebouwd. Samen met de tags met hun ferrietkern, garanderen ze zelfs in zware industriële toepassingen een veilige werking. RFID-gegevens kunnen worden gebruikt voor assetmanagement en gepland onderhoud. De tag kan procesinformatie, zoals de looptijd van de bewerking, opslaan. Op basis van de verzamelde informatie kan een doelgerichte herslijping of vervanging van individuele gereedschapskoppen worden uitgevoerd. De IDENTControl-besturingsinterface is zowel robuust als betrouwbaar, en kan met tal van besturingspanelen worden gecombineerd. Talrijke veldbusinterfaces zijn beschikbaar voor hun aansluiting. 


Een kort overzicht

  • Unieke identificatie van werkstukken en gereedschap
  • Betrouwbare toewijzing van het bewerkingsprogramma
  • Veilige, volledig geautomatiseerde werking van de cnc-machine
  • Beperkt afval, maximaliseert productiviteit
  • Robuust, compact systeem
  • Slijtvast en onderhoudsvrij
  • Gegevens kunnen worden gebruikt voor assetmanagement

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…