Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Flexibele signaalomvormer en transmittervoeding

2016-07-11

Transmitter Power Supply KFU8-VCR-1
Transmitter Power Supply KFU8-VCR-1

Bij toepassingen in de procesautomatisering is er vaak nood aan een grote variëteit aan instrumenten. Zij kunnen bijvoorbeeld stroom en spanning meten, maar ook als transmittervoeding functioneren. Nu is er de KFU8-VCR-1, een nieuwe universele transmittervoeding, die ook als signaalomvormer werkt.

Vanwege zijn multifunctionaliteit is de nieuwe galvanisch geïsoleerde transmittervoeding een allrounder voor conversie van spannings- en stroomsignalen. De KFU8-VCR-1 voedt 2- en 3-draadstransmitters, en is in staat spannings- en stroomsignalen op zijn input te verwerken. Meerdere outputs bieden zowel actieve als passieve stroomuitgangen aan, en een spanningsoutput. Dit laat een flexibele aanpassing van het meetsignaal naar het controlesysteem toe.

Op de voorzijde zijn draaiknopjes geplaatst die toelaten de omvormer te configureren , zonder computer. De KFU8-VCR-1 heeft bovendien een breed bereik qua voeding voor wereldwijd gebruik.