Profiteer nu van de veelzijdige RFID-techniek en laat uw bevoorradingslositiek besturen door Pepperl+Fuchs. In de transportband- en fabricagetechniek werden de bewerkingsstappen en de transportbandweg vaak centraal gestuurd. De F61-leeskop van Pepperl+Fuchs is een ideaal hulpmiddel om uw processen te optimaliseren, want deze dient als basis voor de wisselleespositie. Zo kunnen logistieke processen zonder storingen, zoals bijvoorbeeld opeenhopingen op de transportband, verlopen.
De F61-leeskop maakt het mogelijk dat de intelligente transportbandcontainers met geïntegreerde, beschrijfbare RFID-transponders zichzelf decentraal sturen, dat wil zeggen direct ter plekke waar ze zich bevinden. Via de in de transportbandcontainer ondergebrachte transponder is de noodzakelijke informatie direct geïntegreerd en wordt deze over het hele transportbandsysteem verplaatst.
Het principe ‚Internet voor alle dingen’ kan ook worden omgezet naar de opslag-, transportband- en fabricagetechniek. Elk transportgoed draagt informatie over de afkomst, kwaliteitsborging alsook over aanvullende processen en transportdoelen op een transponder met zich mee. Deze data kunnen op elk gewenst moment door een schrijfopdracht worden geactualiseerd. Zo wordt direct ter plekke beslist, welke processtap nodig is en wat de optimale transportweg is.
Wissels en werkstations worden voorzien van een antenne met een groot oppervlak, zodat de positie van de transponder niet kritisch is. Daarmee worden de tot nu toe noodzakelijke, tijdkritische afregelingen via een centrale databank overbodig en wordt tevens de datacommunicatie beperkt tot een bovenliggend niveau. Door de modulaire uitvoering van de transportbandmodule en de automatische herkenning van de topologie wordt de transportweg bijna automatisch gestart en worden de goederen op de gewenste plaats afgeleverd.
De opvallend platte vormgeving van de F61-leeskop is ideaal voor integratie in machines of op plaatsen met beperkte ruimte.