Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

RFID zet geleide magazijntransportwagens op het juiste spoor

Eenvoudige, betrouwbare en tevens absolute positiebepaling van SRM’s in een industriële omgeving met RFID

RFID-technologie van Pepperl+Fuchs biedt veelzijdige oplossingen voor opslag- en transportbandtechniek
RFID-technologie van Pepperl+Fuchs biedt veelzijdige oplossingen voor opslag- en transportbandtechniek

Toepassing:
Onbemande transportsystemen (SRM’s) met zelfstandige positieherkenning worden toegepast bij productie en logistiek. De plaatsherkenning bij de opslag van goederen in het magazijn maakt ook het weer doelgericht terug kunnen vinden van de opgeslagen producten mogelijk.

Het doel is om met behulp van eenduidige positieherkening de transportbandtechniek zodanig te automatiseren dat de plaats van het voertuig en de hiermee getransporteerde producten altijd bekend zijn.


Robuuste HF-leeskop met 100 mm leesafstand
Robuuste HF-leeskop met 100 mm leesafstand

Belangrijk voor de omschakeling naar dit systeem zijn
  

  • Robuuste transponders voor montage in de bodem
  • Meerijdende leestechniek op het voertuig met een groot bereik en grote zijdelingse toleranties
  • Goede uitwisselbaarheid: Bij het vervangen van transponders moet een identieke vaste code gemakkelijk kunnen worden ingevoerd
  • EMC-stabiele componenten, ook van het systeemconcept

 

Klantvoordeel:

  • Hoge automatiseringsgraad en exacte statusweergave
  • Geen spoorloos verdwenen producten

Toepassing:



Onbemande transportsystemen bij de autofabricage

De meeste SRM’s maken gebruik van inductieve energiekoppeling. Omdat de elektromagnetische velden zeer sterk kunnen zijn, kunnen alleen producten worden toegepast met goede EMC-eigenschappen. Het voertuig verplaatst zich programmagestuurd over gedefinieerde rijstroken. Deze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan gewijzigde productielijnen. Het herkennen van de positie vindt plaats door het uitlezen van transponders die zich in de bodem van het voertuig bevinden. Hierdoor kent de besturing op elk moment de actuele positie.


Door een eenvoudige koppeling bij het beladen en ontladen is de herkomstpositie of de magazijnplaats altijd bekend. Dit principe maakt ook de exacte positiebewaking mogelijk van heftrucks, kranen en andere transport- en productiemachines.