Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare bescherming tegen nagemaakte printrollen

RFID-tags garanderen kwaliteit en beschermen onderdelenfabrikanten

De toepassing

Het productieproces van keramische tegels bestaat uit verschillende fasen. Tijdens één van deze processtappen, worden de tegels bedrukt met verschillende motieven. Het besturingssysteem houdt toezicht op de productie van de vaak talrijke versies. De hoge kwaliteit van het eindproduct hangt voornamelijk af van de printrollen en assen die bij het proces worden ingezet. Het is dan ook van fundamenteel belang dat originele printrollen worden gebruikt wanneer deze moeten worden vervangen. Niettemin zijn er talloze namaakonderdelen en wisselstukken van lagere kwaliteit op de markt beschikbaar, wat betekent dat er een risico is dat minderwaardige printrollen worden gebruikt. 


Het doel

De hoge kwaliteit van de tegels moet worden gegarandeerd tijdens de volledige levenscyclus van de machine. Het is van essentieel belang dat originele onderdelen worden gebruikt bij het vervangen van de printrollen. Het gebruik van namaakonderdelen of goedkope kopieën moet worden uitgesloten. Bovendien moeten de onbeperkte beschikbaarheid van de machines, de hoge productiviteit en de hoogste mate van flexibiliteit van het productieproces worden verzekerd. 


De oplossing

IPH-18GM-V1 lees-/schrijfkop
IPH-18GM-V1 lees-/schrijfkop

Elke originele printrol beschikt daarom over een RFID-tag. Een lees-/schrijfkop in de machine detecteert deze tag en leest de informatie die erop werd bewaard. De fabrikant heeft deze voorzien van een onvervalsbaar algoritme. Bij vervanging van de rol blijft de machine enkel doordraaien als de rol als origineel onderdeel werd herkend. Om dit te garanderen, worden robuuste LF-lees-/schrijfkoppen gebruikt. Ze functioneren perfect in een metalen machineomgeving en bieden goede EMC-karakteristieken in combinatie met ‘enkel lezen’-tags (read-only). De vergaarde informatie kan worden gebruikt om op behoeften afgestemde onderhoudscycli te bepalen en de wisselstukkenindustrie te beschermen. Kwaliteit gegarandeerd, gezien het gebruik van namaakonderdelen wordt uitgesloten. 

 

Technische kenmerken:
IPH-18GM-V1

  • Cilindrische lees-/schrijfkop met M18x1 schroefdraad
  • Aansluiting via V1-connector (M12x1)
  • Geperforeerde LED voor functieweergave
  • IP67-beschermingsgraad
  • Voor verbinding met de IDENTControl-besturingsinterface

IPH-30GM-V1

  • Cilindrische lees-/schrijfkop met M30x1,5 schroefdraad
  • Aansluiting via V1-connector (M12x1)
  • Geperforeerde LED voor functieweergave
  • IP67-beschermingsgraad
  • Voor verbinding met de IDENTControl-besturingsinterface

De voordelen

IPH-30GM-V1 lees-/schrijfkop
IPH-30GM-V1 lees-/schrijfkop

RFID-technologie garandeert een betrouwbare beveiliging tegen namaak en biedt kwaliteitsgaranties in het drukproces. Bijgevolg beschikt de pers over een extra, uniek verkoopargument wat replica’s betreft. Enkel originele onderdelen kunnen in de productie worden ingezet; klachten ten gevolge van kwaliteitsschommelingen zijn vrijwel uitgesloten. Een aantrekkelijk voordeel is dat de machinefabrikant 100% controle over de wisselstukkenhandel behoudt. 


Een kort overzicht

  • RFID-tags met een onvervalsbaar algoritme identificeren originele wisselstukken
  • Het gebruik van namaakonderdelen wordt uitgesloten
  • Betrouwbare kwaliteitsgarantie tijdens rolvervanging
  • Automatische aansturing van onderhoudscycli behoort tot de mogelijkheden
  • De productie van originele onderdelen wordt veilig gesteld

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…