Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare toegangscontrole voor productiemachines

RFID-systeem biedt handige en gecategoriseerde oplossing

De toepassing

Moderne productiemachines vertegenwoordigen vaak een indrukwekkende, hoogwaardige investering. Machineoperators moeten in het algemeen over bepaalde professionele kwalificaties beschikken en speciaal worden getraind. Deze criteria worden gebruikt om hun veiligheid en gezondheid op het werk te garanderen. Bovendien helpen ze de integriteit te beschermen van de machine en het proces. Met het oog op regelgeving en kwaliteitsborging mag enkel personeel dat gekwalificeerd en goedgekeurd is, toegang hebben tot het bedieningspaneel van dergelijke machines.

Een ander aspect dat gestaag aan belang wint, is de documentatieplicht. Naast het bewijzen van de operationele veiligheid, wordt ook vaak een gedetailleerde traceerbaarheid van de productiestappen vereist. Een elektronisch logboek kan worden gebruikt om de machineparameters en identiteit van de operator te registreren.


Het doel

Toegang tot de machine zou enkel mogelijk mogen zijn met behulp van een elektronische “sleutel” die de geoorloofde gebruiker identificeert. Dit om de deskundige en veilige werking van de machine te garanderen en om schade ten gevolge van verkeerd gebruik te voorkomen. Het is de bedoeling om de toegangsbeveiliging te gebruiken om werkingstijden, parameterinstellingen en productiehoeveelheden te registreren. De voornaamste vereisten voor het toegangsconcept: snelheid, gebruiksvriendelijkheid, en beveiliging tegen regelomzeiling.


De oplossing

IPH-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop
IPH-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop

Werknemers met toegangsrechten ontvangen een RFID-tag die vervolgens met behulp van een RFID-lees-/schrijfkop op de machine wordt gescand. Verschillende scanpunten kunnen op de machine worden ingesteld om het gebruik ervan in verschillende categorieën in te delen. De geoorloofde handelingen kunnen worden opgesplitst in verschillende toegangsrechten voor werknemers, onderhoudspersoneel en systeembeheerders. RFID-tags in de vorm van sleutelhangers vormen een ideale oplossing. Verschillende kleuren kunnen worden gebruikt om verschillende toegangsniveaus aan te duiden. De tag beschikt over een kopieerbeveiliging, wat betekent dat het gebruik ervan onmiddellijk kan worden geblokkeerd wanneer iemand zijn tag verliest. 

 

Technische kenmerken:
IPH-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop

  • Speciaal plat ontwerp
  • Verbindingskabel met V1-connector (M12x1)
  • IP67-beschermingsgraad
  • Kan op metalen ondergrond worden gemonteerd
  • Aansluiting op IDENTControl-besturingsinterface

De voordelen

RFID-tag gebruikt als sleutel
RFID-tag gebruikt als sleutel

Betrouwbare toegangscontrole tot machinepark gegarandeerd. Goedgekeurde werknemers krijgen onmiddellijk en zonder problemen toegang. Gebruik en processen kunnen volledig worden gedocumenteerd en getraceerd. De RFID-tags die als sleutel worden gebruikt, zijn goedkoop, beveiligd tegen regelomzeiling en moeilijk te kopiëren. Een eenvoudige tag kan worden gebruikt om op individuele basis toegangscategorieën voor verschillende machines toe te kennen. Tijdsbeperkingen zijn eenvoudig te implementeren.


Een kort overzicht

  • Gecategoriseerde toegangscontrole
  • Hoge veiligheidsnormen
  • Betaalbare tags met maximale kopieerbeveiliging
  • Systeem beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik
  • Optie voor het bijhouden van een automatisch logboek
  • Maximale beveiliging voor hoogwaardige investering

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…