Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Did You Find Out? Get the Answer to the Riddle of E-News Issue No. 2, March 2015

2015-03-30

Hoeveel wegen watermeloenen?

Riddle: Watermelons
Hoeveel wegen watermeloenen?

Een vrachtwagen is vol geladen met 1 000 kg watermeloenen met een waterinhoud van 99%. Wanneer de vrachtwagen op zijn bestemming aankomt, bedraagt de waterinhoud van de watermeloenen slechts 98%. Hoeveel weegt de lading op de bestemming?


Oplossing

Het gewicht van de watermeloenen is met de helft gedaald. Hier is de oplossing:

1 000 kg : 99% = 990 kg, wat overeenstemt met het totale watervolume van de lading. De massa bedraagt dus slechts 10 kg en blijft hetzelfde gedurende het transport.

Op de bestemming stemt de massa van 10 kg overeen met 2% van het totale gewicht. Dit betekent dat 5 kg gelijk is aan 1% en 100% aan 500 kg.