Signal conditioners isoleren fieldsignalen galvanisch om uw controlesysteem te beschermen tegen storingen en aardingslussen. Het marktaanbod van vandaag gaat echter verder: de omzetting van signalen van veldinstrumenten naar standaardsignalen (1…5 V, 4…20 mA, etc.) is evenzeer een standaard als de verschillende opties die beschikbaar zijn bij de Pepperl+Fuchs signal conditioners om signalen vooraf te bewerken.
De signal conditioners worden in veilige zones geïnstalleerd en bevatten alle voordelen van het K-System -zoals de bedradingbesparende power rail- een standaard montagerail met inzetstuk.
Vertrouw op signal conditioning als u:
Dankzij vele jaren onderzoek en ontwikkeling bij onze klanten, is er nu een breed gamma aan signal conditioners beschikbaar op de markt. Ze zijn allemaal gebaseerd op het principe van galvanische isolatie, maar kunnen afhankelijk van de toepassing uitgerust worden met bijkomende functies. Deze diversiteit heeft zijn waarde reeds bewezen in de praktijk, zoals bijvoorbeeld de K-Systeemmodule.
Alle signal conditioners bevatten volgende opties door hun galvanische isolatie:
Vaak moeten signalen versterkt worden. Pepperl+Fuchs biedt signal conditioners aan met een signaalverdeelfunctie om input signalen te verdubbelen. De signalen kunnen op zichzelf gebruikt worden door meer dan één systeem tegelijkertijd. Dit laat u toe om meer dan één controlesysteem in serieschakeling te verbinden zonder het risico te lopen dat alle systemen uitvallen. Als u twee afhankelijke output signalen uitzendt, betekent dit overigens dat u twee belastingen in serie met elkaar verbindt. Dit sluit het risico uit van een elektrische overbelasting.
Daarnaast zijn signal conditioners van Pepperl+Fuch beschikbaar met meer functies:
Met onze signal conditioners optimaliseert u uw procescontrole en verhoogt u uw productiebeschikbaarheid. Contacteer ons gewoon!