Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Automatische registratie en bestelling in het kanban-systeem

Het RFID-systeem detecteert bakken en laat toe de inhoud ervan aan bepaalde posten toe te wijzen

De toepassing

Het kanban-systeem heeft zijn waarde als efficiënt besturingsmiddel voor de samenstelling van complexe producten ondertussen bewezen. Het “pull”-concept vereenvoudigt een productieplanning aangedreven door de vraag. Tegelijkertijd fungeert het systeem als centraal element van de intralogistiek waarbij verschillende onderdelen op flexibele wijze worden samengevoegd om verschillende componenten te vormen. Dit laat toe flexibele montage-eenheden op te zetten die dan in kleinere posten worden opgesplitst en hun werk zonder afzonderlijke materiaalstroom kunnen uitvoeren. 


Het doel

In vele fabrieken worden (her)bevoorradingsvereisten geregistreerd via werkbonnen en visuele inspecties. Het doel is om deze stap te automatiseren. Een sensor moet aangeven of bakken met het juiste materiaal op het rek aanwezig zijn. Ook verkeerde materiaaltoewijzingen moeten worden geregistreerd. Automatische detectie garandeert de efficiënte, betrouwbare toelevering van materialen en zorgt voor vlotlopende processen.


De oplossing

 IQH1-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop
IQH1-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop

De kanban-bakken zijn voorzien van RFID-tags voor een betrouwbare identificatie. Deze tags worden op RFID-scanpunten in de rekken gescand. De platte IQH1-F61-V1 RFID-leeskop is uitermate geschikt voor deze taak. Hij identificeert de werkstukbakken waaraan in het systeem een specifieke inhoud werd toegekend. Dit voorkomt vrijwel alle mogelijke fouten bij het sorteren van de bakken. Ongeacht de positie van de bak, is het nu mogelijk te controleren of er voldoende stuks van een vereist onderdeel in voorraad zijn.

 

Technische kenmerken:

  • Operationele frequentie 13.56 MHz
  • In overeenstemming met ISO 15693
  • Platte IQH1-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop
  • Verbindingskabel met V1-connector (M12x1)
  • IP67-beschermingsgraad
  • Geschikt voor montage op metaal
  • Voor verbinding met de IDENTControl-besturingsinterface


Bakken met onderdelen worden automatisch en op betrouwbare wijze geïdentificeerd aan de hand van RFID-tags.

De voordelen

Dankzij zijn plat en compact design, kan de RFID-lees-/schrijfkop makkelijk in de rekken van het kanban-systeem worden ingebouwd. Hij registreert op betrouwbare wijze de informatie op de tag en wordt niet beïnvloed door het metalen frame van de rekken. De signalen worden naar het besturingssysteem doorgestuurd via standaard bus- en communicatiesystemen zoals PROFINET. De bakken worden geregistreerd bij aanvulling, zodat fouten bij het sorteren automatisch worden vermeden. Hetzelfde geldt wanneer er niet langer voldoende bakken met een bepaald onderdeel voorhanden zijn. De aanvraag voor (her)bevoorrading wordt vervolgens automatisch gegenereerd. 


Een kort overzicht

  • RFID-tag maakt identificatie van individuele kanban-bakken mogelijk
  • Compacte IQH1-F61-V1 RFID-lees-/schrijfkop voor installatie in metalen rekken
  • Duidelijke toewijzing van bakken en inhoud voorkomt sorteerfouten
  • Efficiënte en betrouwbare (her)bevoorrading van materialen garandeert ononderbroken processtromen
  • Gegevens van voorraadcontrole zijn continu beschikbaar t.b.v. logistiek beheer

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Bezoek de RFID-Hub

Bezoek onze "RFID-hub"—deze speciale website is een kennisbasis voor RFID. Vind antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over typische RFID-toepassingen…