Het standaard robuust werkstation voor de olie- en gasindustrie, VisuNet XT, werd vernieuwd en verbeterd. Op basis van klantenfeedback en onze eigen ervaring in de olie- en gasindustrie werden nieuwe, belangrijke features in de VisuNet XT geïntegreerd.
De VisuNet XT is uitermate robuust en is nu ook geschikt om zelfs de koudst mogelijke omgevingsomstandigheden aan te kunnen. De integratie van bijkomende verwarmingselementen stelt gebruikers in staat dit robuust werkstation ook in koude weersomstandigheden tot -40 °C te gebruiken. Het totale temperatuurbereik van -40 °C tot +65 °C is het meest uitgebreide temperatuurbereik dat momenteel op de markt verkrijgbaar is.
Er is nu ook een USB A-interface vooraan op het werkstation verkrijgbaar voor explosieveilige geheugensticks. Deze soorten geheugensticks worden gebruikt om software te laden, om software te activeren en om data op te halen. VisuNet XT bewaart data op een snelle Solid State Drive (SSD). Doordat alle I/O's niet-ontvlambaar zijn, steekt de VisuNet XT met kop en schouders boven zijn concurrenten uit.