In de staalindustrie en scheepsbouw, in mijnen of op offshore-installaties moeten vaak materialen van honderden tonnen worden verplaatst. Hierbij wordt beroep gedaan op grote asynchrone motoren om de nodige stroom te leveren. Uiterst robuuste roterende encoders zoals die van de nieuwe ENI11HD serie worden gebruikt voor machinefeedback om de snelheid en de opvolging van de afzonderlijke procesfasen te besturen.
Constante trillingen, zware schokken en wervelstromen zijn sterk genoeg om de lagers in conventionele draaiimpulsgevers te beschadigen - maar niet in de ENI11HD. Deze nieuwe encoders zijn bestand tegen dergelijke wervelstromen. Dankzij hun robuust design blijven ze onaangetast door de elektrische stroomdoorgang veroorzaakt door de opgewekte voltages en het voortdurend draaien van de drijfassen.
Draaiiimpulsgevers van de nieuwe ENI11HD-serie zijn berekend voor zwaar werk en combineren een lange levensduur met een hoge mate van betrouwbaarheid. Het deksel van de verbindingskast, dat 4 x 90° kan worden verdraaid, biedt meer flexibiliteit bij installatie. De eenvoudige kabelaansluiting spaart installatietijd en laat u toe in het veld verschillende kabels te gebruiken.