Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 1 van februari 2019 | Pepperl+Fuchs

Hoe diep is de vijver?

riddle, e-news 2014-5, brain teaser, water lily, pond, challenge, newsletter
Kan jij uitwerken hoe diep de vijver is?

In een park bevindt zich een grote vijver. Het oppervlak daarvan is bedekt met talloze waterlelies. Eén ervan steekt precies 10 cm boven het wateroppervlak uit. Opeens steekt er windvlaag op die de waterlelie doet wegdrijven. De lelie, die daarnet nog 10 cm boven het water uitstak, bevindt zich nu 60 cm verwijderd van haar oorspronkelijke positie en rust plat op het wateroppervlak.

Hoe diep is de vijver?


Oplossing

Bereken de diepte van de vijver met behulp van de stelling van Pythagoras!
Bereken de diepte van de vijver met behulp van de stelling van Pythagoras!

Bij windstilte ligt de waterlelie loodrecht ten opzichte van de bodem van de vijver en het wateroppervlak. Ten gevolge van de windvlaag, wordt de lelie opzij geduwd en komt haar stengel volledig onder het wateroppervlak te liggen. Volgens de stelling van Pythagoras kan de diepte van de vijver als volgt worden berekend:

x2 + 602 = (x + 10)2
x2 + 3600 = x2 + 20x + 100
20x = 3500
x = 175 (cm)

De vijver is 1,75 m diep.


amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren