De R2000 2D-laserscanner (ook bekend als 2D LiDAR-sensor) onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke detectiecapaciteit. De scanner met schakeluitgangen van de R2000-serie maakt indruk met zijn technische features en gebruikersvriendelijkheid. De laserscanner kan worden ingezet bij een brede waaier van toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de intralogistiek of voor material handling.
Dankzij de innovatieve Pulse Ranging Technology (PRT), kan de 2D-laserscanner (2D LiDAR-sensor) nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten garanderen bij verschillende omgevings- en objectvoorwaarden. De R2000 laserscanner beschikt over een meetmodule die roteert op een vaste as, waardoor metingen op exact hetzelfde niveau bij een meethoek van 360° kunnen worden geregistreerd. Zelfs de kleinste objecten, zoals dunne draden, kunnen worden gedetecteerd dankzij de indrukwekkende hoekresolutie van tot 0,071°. Daarnaast verrast de R2000 2D-laserscanner ook met zijn compacte behuizing die een snelle mechanische systeemintegratie mogelijk maakt.
Naast de indrukwekkende resultaten, maakt de R2000 laserscanner voor detectie- en controletaken indruk dankzij zijn eenvoudig en intuïtief gebruiksgemak. Met behulp van de Device Type Manager (DTM) kunnen tot vier vrij instelbare detectie- of bewakingsvelden worden geparametreerd.
De R2000 2D-laserscanner (2D LiDAR-sensor) beheerst tal van bewakingstaken, zoals:
Beschadigde pallets en uitstekende palletdelen kunnen tot botsingen leiden bij de automatisch gestuurde opslag in hoogstapelmagazijnen, wat aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken. Het feit dat de as van de scanner uiterst waterpas ligt in combinatie met de scherpe lichtspot die net onder de beschermkap scant, maakt een bewaking op slechts enkele millimeters onder het inspectieniveau mogelijk. Zelfs kleine brokstukken of gebroken pallets worden op betrouwbare wijze gedetecteerd en weergegeven.
De afstandssensoren met geavanceerde technologieën bieden de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ...