Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Ex-de oplossingen – De verhoogde veiligheid van Ex e verenigd met de drukvastheid van Ex d in op maat gemaakte combinaties

2014-10-21

Ex de solutions – Increased Safety Ex e meets Flameproof Ex d in a Custom Combination
Een slimme oplossing – een drukvaste Ex-d behuizing bovenaan gecombineerd met een Ex-e besturingscentrale onderaan

Pepperl+Fuchs biedt op maat gemaakte procesautomatiseringsoplossingen, inclusief Ex-de combinaties. Deze Ex-de oplossingen combineren de voordelen van zowel een Ex-e bescherming met verhoogde veiligheid als een drukvaste Ex-d beveiliging. Ze bestaan uit een combinatie van een Ex-d behuizing aan de buitenkant en een Ex-e behuizing onderaan met aansluitklemmen en besturingselementen in overeenstemming met klantspecifieke configuraties. De behuizingen zijn op veilige manier met elkaar verbonden via speciale kabelmoffen. Een flens tussen beide delen verhindert de opbouw van stof en de insijpeling van vocht.


Kant-en-klare Ex-d behuizing gecombineerd met gebruikersvriendelijke Ex-e behuizing

Componenten voor procesbesturing of elektrische installatie die niet specifiek werden ontworpen voor gevaarlijke zones kunnen in de drukvaste Ex-d behuizing worden gemonteerd. Naast de geïsoleerde barrières van Pepperl+Fuchs kan het bij deze componenten o.a. gaan om DCS- en ESD-systemen of andere apparaten in overeenstemming met de respectievelijke klantspecificaties. De drukvaste behuizing garandeert dat de niet als Ex-gecertificeerde apparatuur geen dreiging vormt voor de omgeving. Onder ideale omstandigheden wordt de Ex-d behuizing na haar oorspronkelijke installatie zo weinig mogelijk geopend, gezien in overeenstemming met IEC 60079-14 speciale regels in acht moeten worden genomen bij opening en sluiting. De Ex-e behuizing bevat enkel conforme, Ex-gecertificeerde componenten. Hierdoor is zij veel makkelijker en veiliger te openen dan de Ex-d sectie. Aansluitklemmen en besturingselementen kunnen op elk moment worden nagezien en vervangen, behoudens overeenstemming met de desbetreffende reglementeringen.


Opgetelde voordelen van explosiebeveiligingstypes scoren hoog

Op deze manier kunnen klanten hun voordeel doen met beide soorten bescherming: De Ex-e behuizingen laten een eenvoudige uitbreiding en aanpassing van de ingebouwde besturingselementen toe. De besturingsapparatuur in de Ex-d behuizing is klaar voor gebruik en maakt een snelle ingebruikstelling mogelijk met minimale systeemstilstand en gereduceerd onderhoud.


Opvallende kenmerken

  • Op maat gemaakt, in overeenstemming met uw toepassingsvereisten dankzij het feit dat één- en dezelfde leverancier instaat voor ontwerp, productie en certificatie
  • Drukvaste Ex-d behuizing maakt gebruik van standaard industriële apparatuur in explosiegevaarlijke zones mogelijk
  • Beveiligde verbinding van de Ex-d en Ex-e behuizingen met speciale kabelmoffen
  • Flens tussen behuizingen vermijdt opbouw van stof en insijpeling van vocht
  • Snelle vervanging van aansluitklemmen en besturingselementen in Ex-e behuizing reduceert stilstandtijd en onderhoudskosten


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren