Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De R2000-serie 2D-laserscanners (2D LiDAR-sensor) met een meethoek van 360°

De R2000-serie afstandsensoren laat een nauwkeurige objectdetectie toe onder veelzijdige object- en omgevingsvoorwaarden. Twee versies zijn beschikbaar voor een waaier van toepassingen:

  • De R2000 UHD is geschikt voor ingewikkelde meet- en navigatietaken.
  • De R2000 Detection is een gebruiksvriendelijke laserscanner voor uitdagende bewakingstoepassingen in het veld.

Naast de smalle lichtbundel voor de detectie van kleine voorwerpen bieden de scanners een ononderbroken scanveld van 360°. Dankzij hun compact sensordesign zijn deze sensoren eenvoudig te integreren in bestaande toepassingen.


R2000-serie 2D-laserscanners (2D LiDAR-sensor) – uw voordelen op een rijtje gezet

  • Innovatieve Pulse Ranging Technology voor hoge precisie en betrouwbaarheid
  • Scherpe, nauwkeurige lichtspot maakt detectie van kleine objecten, reflectoren of randen mogelijk
  • Meethoek van 360° voor ononderbroken zichtbaarheid
  • Compact design voor eenvoudige mechanische integratie
  • Interactieve, allround LED-display biedt duidelijk zichtbare informatie

R2000 Detection highlights

  • Stabiele, trillingsbestendige scan-as garandeert nauwkeurige bewaking van het te scannen oppervlak
  • Hoogste hoekresolutie van alle digitale IO-scanners op de markt - 0,071° - verzekert detectie van zeer kleine voorwerpen
  • Gebruikersvriendelijk - 4 instelbare detectiebereiken zijn eenvoudig met de digitale uitgangen te verbinden

R2000 UHD highlights

  • Geschikt voor supersnelle toepassingen dankzij indrukwekkende scansnelheid van 50 Hz
  • Beste hoekresolutie op de markt - 0,014° - garandeert uiterst nauwkeurige detectie

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...