Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

ENI11HD serie robuuste incrementele draaiimpulsgevers [Animatie]

De incrementele, roterende encoders van de ENI11HD-serie zijn berekend op zwaar werk en garanderen betrouwbare meetresultaten in uitdagende omgevingen. Dankzij zijn ruim toepasselijkheid kan de encoder ook worden gebruikt voor snelheidsfeedback bij grote asynchrone motoren. Hun uitzonderlijk robuust design is bestand tegen de meest extreme omgevingsomstandigheden, zoals hitte, koude, stof, voortdurende trillingen, hevige schokken en elektromagnetische interferentie.

Het ENI11HD type incrementele, roterende encoders biedt een uitgebreide bescherming tegen wervelstromen. De serie is ongevoelig voor elektromagnetische emissies. De extreme weerstand tegen trillingen en schokken maken van de encoders uiterst bestendige componenten die een hoge procesbetrouwbaarheid en minimale foutrisico's garanderen. Hun 4 × 90° roterende verbindingskast vereenvoudigt het gebruik en laat een snelle bekabeling toe in het veld.


Opvallende kenmerken

  • Bestendigheid tegen wervelstromen verlengt de levensduur van lagers
  • Flexibele installatie dankzij viervoudige aansluitingsoptie
  • Robuuste constructie biedt uitstekende schok- en trillingsbestendigheid
  • Hoge mate van bescherming (IP66/IP67 en IP69K) voor gebruik in uitdagende toepassingen
  • Betrouwbare werking onder EMC-voorwaarden