Het 6 mm-brede assortiment signaalomvormers van het SC-systeem van Pepperl+Fuchs is voorzien van een nieuw bussysteem voor betrouwbare een stroomtoevoer en collectieve foutmelding. Bovendien werd het SC-systeem uitgebreid met een universele scheider en een millivolt-meetomvormer. Dankzij deze twee nieuwe modules zijn de zeer compacte signaalomvormers nu ook geschikt voor alle analoge meetsignalen – van actieve scheidingsversterkers en passieve isolatoren tot uiterst functionele temperatuuromvormers.
De Power Bus is een inzetstuk voor de DIN-montagerail. Het levert stroom aan interfacemodules via voedingsstroommodules alsook collectieve foutmeldingen. Als alternatief voor een stroomvoorziening via terminals, wordt de centrale energievoorziening zelfs in grotere toepassingen verzekerd – zonder enige ééndraadsverbinding. De Power Bus past op gelijk welke standaard rails en is ideaal om achteraf in bestaande installaties te worden geïntegreerd.
De nieuwe universele splittermodule/strong> wordt gebruikt voor de galvanische scheiding, omvorming en distributie van standaard signalen in het 0/4-20 mA, 0/1-5 V en 0/2-10 V bereik. De meetingang levert de voedingsspanning voor de werking van 2-draadse signaalomvormers. Onder de nieuwe features van dit apparaat vindt men universele analoge uitgangen die spanning- of stroomsignalen kunnen versturen. In vergelijking met conventionele scheiders voor stroomsignalen kan het bedieningspersoneel gebruik maken van een veel groter aantal veldinstrumenten en controllers, gezien verschillende soorten signalen kunnen worden verwerkt.
De nieuw ontwikkelde millivolt-meetomvormer is voorzien van een ingang voor tweepolige en éénpolige millivolt-bronnen. Aan de uitgang worden de signalen ter beschikking gesteld als tweepolige stroom- en spanningsbronnen. De interfacemodule is uitermate geschikt voor toepassingen waarbij de sensorspanning laag is en snel fluctueert, zoals bijvoorbeeld, bij het meten van stroomsterktes of het gebruik van shuntweerstanden.