Pepperl+Fuchs heeft een uitgebreid gamma gewijd aan temperatuursignalen. Bewaking, isolatie, omvorming, ontdubbeling van uw signalen….dankzij de verschillende interfaces en omvormers voor alle type van temperatuursignalen in ATEX omgeving. Dit in alle eenvoud.
Talrijke oplossingen worden u aangeboden. We geven u een kort overzicht hieronder.
De temperatuuromvormer, bijvoorbeeld KCD2-UT2-Ex1, KCD2-UT2-EX1, 24VDC, zorgt voor de omzetting van het temperatuursignaal naar een standaard analoog signaal zoals 4-20mA. Zijn ingang, uitgang en voedingscircuit zijn volledig galvanisch gescheiden. Het toestel wordt geconfigureerd via PC met een eigen DTM.
De KCD2-RR-EX1 is een intrinsiekveilige barrier die tevens zorgt voor een galvanische scheiding van een Pt100 signaal in 2-, 3- of 4-draads uitvoering en dit signaal identiek aan zijn uitgang terug kopieert met een nauwkeurigheid van 0,1%.
De grenswaarde schakelaarKFD2-GUT-Ex1.D (24VDC) is geschikt voor quasi alle temperatuursignaal types zoals Pt-elementen, thermokoppels, potentiometers en mV-spanningbronnen. Er is ook een functie die redundante opnemers toelaat. De omvormer beschikt over een 4/20mA uitgangssignaal en twee grenswaarderelais. De programmatie gebeurt via druktoetsen op het toestel of via een PC met PACTware en de toehorende DTM. De omvormer is SIL2 conform IEC61508.
Installeer uw Pt-100 element in ATEX omgeving en realiseer een zekere en kosteffectieve oplossing. De 3-kanaals zener Z954 is speciaal ontwikkeld voor RTD opnemers. Via de aardkoppeling worden de gevaarlijke stromen afgeleid. De zekering komt in actie zodra de toegelate stroomsterkte overschreden wordt.
Een 1-kanaals zener barrier zoals de Z 705), stelt u in de mogelijkheid om op een heel voordelige manier een thermokoppel in een ATEX omgeving te gebruiken. Dit eenvoudig gebruik vereist enkel een aansluiting aan aarding van een van de aders van het meetsignaal. De warme las zelf dient dus niet geaard te worden.
Dankzij het gebruik van een 2-kanaals barrier zoals de Z960 dient het meetsignaal niet aan aarding worden gelegd. Het signaal is dus zwevend ten opzichte van massa.
Om u te begeleiden in uw keuze, aarzel niet om onze raadgevers bij Pepperl+Fuchs te raadplegen. Contact.
Om voluit de capaciteiten van onze temperatuuromvormers te benutten, vergeet niet om ingeval van thermokoppel toepassing, de bijhorende koudelas compensatie te bestellen :
KC-CJC-1BU
(voor de serie KC, blauw, Ex i)
K-CJC-BU
(voor de serie KF, blauw, Ex i)
Let op :de connectoren voor voor de Ex meetsignalen dienen steeds blauwe kleur te hebben.