Met elk van de series optische sensoren krijgt u een universele oplossing voorzien van innovatieve technologieën die maximale flexibiliteit in tal van toepassingen biedt. Van éénwegsensoren tot afstandssensoren – voor het eerst zijn verschillende optische principes geïntegreerd in een plaatsbesparend behuizingontwerp. Bovendien maakt I/O-link een continue communicatie tot op sensorniveau in alle modellen mogelijk. De waaier van functies wordt nog versterkt door de optische sensoren met meetkern. Zij reduceren niet enkel de kosten van aankoop en logistiek, maar bieden ook een maximaal aanpassingsvermogen aan verschillende eisen en toepassingen.
Dankzij een breed scala van functies kunnen de optische sensoren van de R100- en R101- series de veelzijdige detectietaken in tal van toepassingen met gemak de baas. Hier biedt de optische sensor met meetkern een bijzonder pluspunt. Het laat de integratie van meerdere werkingsmodi, zoals de venstermodus en schakelpunten, in één enkele sensor toe, eventueel via I/O-link.
Met een optische sensor met meetkern zijn verschillende stapelhoogtes makkelijk te detecteren. In dit geval wordt de sensor boven een transportband gemonteerd en scant deze de inhoud van de voorbijgaande containers. Met behulp van Multi Pixel Technologydetecteert de sensor verschillen in stapelhoogte van de producten in de container. Als een vacuümzuignap met succes twee van de producten uit de container verwijdert, detecteert de sensor dit op basis van de eerder ingestelde schakelpunten. Het toepassingsvoorbeeld in de afbeelding hiernaast illustreert dit functieprincipe. Het witte voorwerp in de achtergrond stelt de verschillende stapelhoogtes voor.
Het voordeel is duidelijk: In toepassingen waar vroeger twee sensoren nodig waren, volstaat nu één optische sensor met meetkern. Met de R100- en R101-sensorseries maken gebruikers processen efficiënter en veiliger terwijl ook de kosten van aankoop en gebruik aanzienlijk worden gereduceerd.
Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...