Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Virtualisering mogelijk dankzij visualisatie in ATEX omgeving

2016-03-07

Met de Remote Monitor, klaar voor de toekomst

De trend naar virtualisatie van algemene toezichts- en controletaken in een productieplant is geleid door een aantal objectieven : het terugdringen van het aantal toestellen dat nodig is moeilijke en gevaarlijke omgevingen, het beperken van risico's voor de gebruiker en om de controle van het proces zo toegankelijk mogelijk te maken.  Dit is specifiek de taak van een monitor op afstand, de "Remote Monitor".

Onze virtualisatie systemen type Remote Monitor ontplooien zich volgens meerdere mechanische concepten die elk een antwoord geven op de vereisten van specifieke industriële omgevingen.

De verscheidenheid en de felexibiliteit van het gamma van onze Human Machine Interfaces is niet hun enige sterkte ; zij bieden ook een versterking en een hogere betrouwbaarheid van het informaticanetwerk.

Hierdoor hebben talrijke klanten uitgerust met onze Remote Monitor hun informaticastructuur kunnen vereenvoudigen en alzo hun installatie betrouwbaarder kunnen maken.  Met als gevolg dat ook de onderhoudsprocedures en -acties sterk vereenvoudigd konden worden.  Deze transparantie is niet alleen voordelig voor het bedrijf op zich, maar zeker ook voor de eigenlijke gebruikers van de interface.


De trend naar virtualisatie van algemene toezichts- en controletaken in een productieplant is geleid door een aantal objectieven : het terugdringen van het aantal toestellen dat nodig is moeilijke en gevaarlijke omgevingen, het beperken van risico's voor de gebruiker en om de controle van het proces zo toegankelijk mogelijk te maken.  Dit is specifiek de taak van een monitor op afstand, de "Remote Monitor".

Onze virtualisatie systemen type Remote Monitor ontplooien zich volgens meerdere mechanische concepten die elk een antwoord geven op de vereisten van specifieke industriële omgevingen.

De verscheidenheid en de felexibiliteit van het gamma van onze Human Machine Interfaces is niet hun enige sterkte ; zij bieden ook een versterking en een hogere betrouwbaarheid van het informaticanetwerk.

Hierdoor hebben talrijke klanten uitgerust met onze Remote Monitor hun informaticastructuur kunnen vereenvoudigen en alzo hun installatie betrouwbaarder kunnen maken.  Met als gevolg dat ook de onderhoudsprocedures en -acties sterk vereenvoudigd konden worden.  Deze transparantie is niet alleen voordelig voor het bedrijf op zich, maar zeker ook voor de eigenlijke gebruikers van de interface.


Een innovatieve architectuur zonder toegevingen

De klassieke architectuur

Tot voor kort was elke monitor verbonden met een PC via een KVM interface (Keyboard Video Mouse).  Het was dus noodzakelijk voor elke visualisatie een PC te installeren.

Wat is de klassieke architectuur ? (Fig. 1)



Figuur 1 : klassieke architectuur, via een KVM interface

Een andere visie op informatica-architectuur

Onze visualisatiesystemen Remote Monitors laten een nieuwe, innovatieve, eenvoudige en bedrijfszekere informatica-architectuur toe.

Ondek in onderstaande schema's twee voorbeelden die u aangeven hoe een installatieconcept te vereenvoudigen.
(Fig. 2, 3)



Figuur 2 : Architectuur gebaseerd op de voordelen van de Remote Monitor : aansluiting op een server

Figuur 3 : Architectuur gebaseerd op de voordelen van de Remote Monitor : aansluiting op virtuele machines

Doorslaggevende voordelen

Het eerste effect is een beduidende vermindering van de benodigde ruimte in de controlekamer.

Daarenboven liggen de mogelijkheden van software-onderhoud vanop afstand binnen handbereik.  Het beheer van locale instellingen of diagnose van de communicatie zijn mogelijk zonder de locale operator te storen in zijn dagelijkse bezigheden.

En vanzelfsprekend zijn onze Remote Monitors te plaatsen in ATEX- omgeving.

 

Open mogelijkheden om verder te denken

De flexibiliteit van het concept Thin Client laat ons ook toe software aanpassingen te doen op maat van de wensen van de gebruiker.  Aldus wensen sommige klanten een optimalisering van de visualisatie van hun DCS of ESD op één enkel systeem.  Dit vereist soms ook mechanische aanpassingen.  Volgens behoefte hebben we concepten uitgewerkt met één visualisatie op dubbel scherm of een enkel scherm met dubbele visualisatie.


Naar een oplossing volgens uw toepassing

Contacteer onze HMI specialisten en bespreek met hen uw behoeften en objectieven ; samen met u creëren zij de oplossing die u toelaat uw installatie verder te optimaliseren.



Remote Monitor : voorbeelden van oplossingen - centraal : oplossing met dubbel scherm