Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Preventieve onderhoudssoftware bij de 6500-serie purge- en overdruksystemen

2016-02-24

Eenvoudige diagnostiekstelling vanuit de controlekamer met RS-485 HART-communicatie

Connecting purging unit and control room with RS-485 HART communication allows real-monitoring.
De verbinding van het spoelsysteem en de controlekamer via RS-485 HART-communicatie zorgt voor realtime toezicht.

In kritieke Zone 1/21-toepassingen kan de ononderbroken controle en besturing van een specifiek systeem een veilige en betrouwbare proceswerking garanderen. Dankzij Pepperl+Fuchs’ nieuwe 6500-serie Ex px-purge- en overdruksystemen beschikken gebruikers nu over de mogelijkheid om continu, realtime toezicht te houden op een drukbehuizing of -systeem via RS-485 communicatie met HART-protocol.

Als standaard op alle besturingseenheden van de 6500-serie levert deze communicatiesoftware betrouwbare diagnostische en preventieve onderhoudsfuncties rechtstreeks terug aan de PLC of het AMS van de controlekamer. Voorzien van een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface maakt deze software een controle van de fundamentele functies van de drukregelingsoplossing mogelijk, inclusief:

  • Weergave van druk, flow en temperatuur in de behuizing
  • Behuizingsstoringen en alarmsignalen
  • Spoelcyclusstatistieken
  • Systeemlogboeken (laatste spoeltijd, laatste uitschakeling, systeem op tijd)

Deze software is beschikbaar als gratis, downloadbaar DTM-bestand. Applicatiekaders, zoals PACTware, moeten apart worden geïnstalleerd.