Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

PEPPERL+FUCHS NODIGT UIT

2016-09-15

2 Eendagstraining Functional Safety SIL - 25 oktober 2016 en 26 oktober 2016

SIL Training
SIL Training

Tijdens onze druk bijgewoonde ATEX trainingen dit voorjaar in Nederland en Vlaanderen, u was misschien één van de deelnemers, kwam regelmatig de vraag of we dit ook konden organiseren rond het thema Functional Safety SIL.

Gezien het feit dat Functional Safety SIL een uitgebreid en specifiek onderwerp betreft is het niet altijd even eenvoudig om door de bomen het bos te zien. Daarom willen wij u als Pepperl+Fuchs klant hierin tegemoet komen. Het is dan ook ons genoegen u te kunnen uitnodigen op…


Functional Safety – SIL Training inhoud

- Definitions : FMEDA, PFF, MTTF, PFD, SFF, …
- Safety related systems in accordance with IEC/EN61508
- Safety Life Cycle
- Safety Integrity Level (SIL)
- Probability of failure
- Verification of a safety instrumented function
- Hardware fault tolerance
- MooN system
- Common cause failures
- Proven in Use
- How to read a SIL product report


Evenementendata Functional Safety SIL training

B-Zelzate : Dinsdag 25 oktober 2016, van 9h tot 16h                                    

Hotel Restaurant Den Hof
Stationsstraat 22
9060 Zelzate

Ja, ik neem deel aan dit evenement

 

NL-Amstelveen : Woensdag 26 april 2016, van 9h tot 16h

Bistro Nice!
Bovenkerkerweg 81
1187 XC Amstelveen

Ja, ik neem deel aan dit evenement



Het Pepperl+Fuchs trainersteam beschikt over een grote bron aan kennis en ervaring die in de loop der jaren wereldwijd is opgebouwd binnen alle sectoren in de proces automatisering. Deze uitgebreide industriële ervaring, gekoppeld met hun persoonlijke en professionele trainingskwaliteiten, creëren een ideale omgeving waarbinnen de deelnemers hun persoonlijk begrip en kennis van de aangehaalde onderwerpen kunnen ontwikkelen.

Deze training zal in de Engelse taal worden gegeven.
Voor een betere interactie trachten wij het aantal plaatsen per sessie te beperken tot 40. Boek dus tijdig.