Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 3 van september 2021

2016-10-26

Hoe zwaar zijn de pompoenen?

Pumpkin harvest
Weet u hoe u hun gewicht kunt bepalen?

Wanneer hij in zijn groentetuin rond kijkt, straalt Marc vol trots. De vier reuzepompoenen die hij dit jaar heeft gekweekt, wegen samen 14 kg. De tweede pompoen weegt twee keer zo veel als de eerste, terwijl de derde pompoen zo veel weegt als de eerste twee pompoenen samen en drie keer zo veel als de vierde.

Hoe zwaar zijn de pompoenen?


Oplossing

Eerst moet het gewicht van één pompoen worden bepaald, als referentie om de gewichten van de andere te kunnen uitwerken.

Stel dat pompoen 1x kg weegt.

Pompoen 2 weegt dan 2x kg. Pompoen 3 weegt 3x kg, waaruit volgt dat pompoen 4 (3x : 3) kg weegt.  

Alle pompoenen samen wegen 14 kg. De vergelijking is als volgt:

x + 2x + 3x + (3 : 3)x = 14

x + 2x + 3x + x = 14

Hieruit volgt dat de eerste pompoen hetzelfde gewicht heeft als de vierde pompoen.

7x = 14

x = 2 kg

De gewichten van de individuele pompoenen zijn dus:

Pompoen 1: 2 kg

Pompoen 2: 4 kg

Pompoen 3: 6 kg

Pompoen 4: 2 kg


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.