Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

F25—Compacte, open oplossingen voor klepstanddetectie

2019-06-08


De nieuwe F25-serie in zijn compacte behuizing

De vereisten op de markt van procescontrole zijn uitdagend. Sommige oplossingen vereisen explosiebeveiliging terwijl andere een compact ontwerp vergen en nog andere bestand moeten zijn tegen de uitdagende gebruiksomstandigheden van buitenomgevingen. Om aan deze vereisten te voldoen biedt Pepperl+Fuchs een reeks open systeemoplossingen voor klepstanddetectie. Naast de F31/F31K- en F31K2-productfamilies wordt het assortiment vervolledigd door de compacte F25.


Kleine klepstandstellers vereisen kleine oplossingen

Kleine klepstandstellers vereisen inductieve sensoren die compact, duurzaam en flexibel zijn. Als open oplossing voor klepstandmelding wordt de F25 rechtstreeks op de signaalgever gemonteerd en detecteert hij of de kantelhefboomventielen open of dicht zijn. Met een ruime keuze tussen kabel-, steek- of plug-in-verbindingen, alsook een waaier van signaalgevers en een volledig gamma accessoires biedt de serie maximale flexibiliteit voor optimale, toepassingsgerichte oplossingen.

Het voordeel voor jou: maximale flexibiliteit en een groter toepassingsbereik.


Aangepast aan de behoeften van de gebruiker

De duidelijk zichtbare LED’s op de hoeken garanderen bij elke toepassing een optimale weergave van de voeding- en sensorstatus. Het innovatieve en gebruiksvriendelijke "Puck+Beacon"-concept zorgt voor zeer duidelijke klepstandidentificatie.

Het voordeel voor jou: vereenvoudigde apparaatdiagnostiek en een klepstand die vanop afstand zichtbaar is.


Het beste van twee werelden

De F25 biedt een hoge mate van compatibiliteit gezien hij eenvoudig in alle standaard besturingssystemen kan worden geïntegreerd. Pepperl+Fuchs’ oplossing slaagt hierin door inductieve, contactloze sensortechnologie te koppelen aan lage spanningsuitgangen. De voordelen van de inductieve, contactloze sensortechnologie worden, met andere woorden, gecombineerd met de functionaliteit van mechanische schakelaars, met een minimaal stroomverbruik tijdens stilstand. Deze combinatie betekent dat geen dure aanpassingen van bestaande systemen nodig zijn.

Het voordeel voor jou: de F25 combineert de voordelen van elektronische en mechanische systemen in één open oplossing.


Tijdsbesparende en voordelige montage

De F25 laat zich snel en makkelijk in enkele stappen monteren. De onverliesbare schroeven in de F25K en de beschermende behuizing van het "Puck+Beacon"-concept kunnen je tijd en geld besparen.

Het voordeel voor jou: snelle en handige montage, maximaal gemak in een minimum van tijd.


Stevig, duurzaam en betrouwbaar

De nieuwe F25-serie wordt naast haar betrouwbaarheid en duurzaam ontwerp ook gekenmerkt door haar IP67-beschermingsgraad. De serie heeft haar duurzaamheid voornamelijk te danken aan de versterkte, plastic behuizing.

Het voordeel voor jou: geschikt voor moeilijke outdoortoepassingen.


Voornaamste features van de F25-klepstandsensor

  • Maximale flexibiliteit, zelfs bij beperkte installatieruimte
  • Gebruikersvriendelijk
  • Stof- en waterdicht, alsook roestbestendig
  • Eenvoudige montage, beperkte installatie- en onderhoudskosten
  • Robuust design, contactloos, duurzaam
  • Compatibel met alle standaard besturingssystemen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.