Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Sensoren en interfaces voor een geïntegreerde industrie 4.0—Pepperl+Fuchs op HANNOVER MESSE 2017

2017-05-09

With HANNOVER MESSE 2017 in the books, it's time for a summary: read more about the facts and highlights in our review …
Hannover Messe 2017: een overzicht

De HANNOVER MESSE bestendigde ook dit jaar haar status als ‘s werelds belangrijkste industriële handelsbeurs. 6 500 standhouders uit meer dan 70 landen trokken meer dan 225 000 professionele bezoekers aan en ontsloten een potentieel van 5,6 miljoen handelscontacten—indrukwekkende cijfers die getuigen van de groeiende interesse in technologische vooruitgang die werd ontstoken door Industrie 4.0. Pepperl+Fuchs wekte in Hannover eveneens de belangstelling van het publiek met haar componenten en oplossingen voor fabrieks- en procesautomatisering.


Van op de grond tot in de cloud

Met een knipoog naar het 2017 motto “Geïntegreerde industrie” stelde Pepperl+Fuchs ook een samenwerkingsproject met partnerbedrijven Endress+Hauser, SAMSON en SAP voor in de vorm van een volledig genetwerkt productiesysteem. Het paneel gaf een scenario weer waarbij vaak ongebruikte proces- en statusgegevens van de veldapparatuur naar de cloud worden doorgestuurd en overeenkomstig het concept van “predictief onderhoud” worden geanalyseerd.


Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

De mogelijkheid om naadloos verschillende veldtoestellen in één netwerk te integreren - zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen - werd gevisualiseerd aan de hand van een paneel dat de toepassing van ethernet in procesautomatisering weergaf. Dankzij de “Advanced Physical Layer”, die door Pepperl+Fuchs in samenwerking met andere partnerbedrijven wordt ontwikkeld, zullen veldtoestellen rechtstreeks worden aangesloten via tweeaderige kabels met een maximale lengte van 200 m. Deze rechtstreekse ethernetverbinding is bijna 10 000 keer sneller dan de conventionele HART-technologie. Dit laat toe technische beschrijvingen en documentatie op de veldtoestellen op te slagen terwijl aanzienlijk meer diagnostische informatie snel van de veldapparatuur naar de controlekamer kan worden doorgestuurd.


Een kijkje achter de schermen

In het midden van de Pepperl+Fuchs stand trok een interactieve collectie van reuzegrote videoschermen bezoekers aan met voorbeelden van Industrie 4.0-conforme productietoepassingen in de automobiel- en procesindustrieën. De weergegeven beelden toonden hoe verschillende sensoren en interfacetechnologieën voordelen creëren tijdens verschillende productiefasen dankzij een efficiënte verbinding van physical layer, data en cloud layer.

Het partnerland voor 2018: Mexico

Het was een waar genoegen om dit jaar talrijke standhouders en bezoekers uit het partnerland Polen te mogen verwelkomen. Ook Pepperl+Fuchs ontving een delegatie Poolse gasten op haar stand. Volgend jaar zal de HANNOVER MESSE plaatsvinden van 23 tot 27 april en zal Mexico het gastland zijn.


Blijf op de hoogte!

We kijken er alvast naar uit je op de volgende HANNOVER MESSE of één van onze andere internationale handelsbeurzen te verwelkomen. Blijf in de tussentijd op de hoogte van het laatste nieuws bij Pepperl+Fuchs door je te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief en ons YouTube-kanaal en onze Twitter feed te volgen.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren