Een groep studenten gaat op excursie naar een chemisch bedrijf om Industrie 4.0 in de praktijk te ervaren. Eén van de studenten merkt dat de automatiseringstechnologie modern is, maar dat het bedrijf zelf aanzienlijk ouder moet zijn. De student vraagt hoe oud het bedrijf en de gebruikte automatiseringstechnologie zijn. Goed wetende dat de "intelligente" automatiseringstechnologie deze vraag moeiteloos kan beantwoorden, daagt de supervisor van het bedrijf de studenten uit om het volgende raadsel op te lossen:
Het chemisch bedrijf is zeven keer ouder dan de automatiseringstechnologie was toen het chemisch bedrijf zo oud was als de automatiseringstechnologie dat vandaag is. Wanneer de automatiseringstechnologie zo oud zal zijn als het bedrijf dat vandaag is, zal de som van hun leeftijden51 jaar bedragen.
Hoe oud zijn het chemisch bedrijf en de automatiseringstechnologie op dit moment?
Als deze hersenbreker voor de studenten wordt omgezet in een wiskundig probleem, kan je de volgende vergelijkingen gebruiken om de onderstaande onbekenden te vinden:
c = de leeftijd van het chemisch bedrijf
a = de leeftijd van de automatiseringstechnologie
De vergelijking die verwijst naar de eerste stelling „het chemisch bedrijf is zeven keer ouder dan de automatiseringstechnologie was toen het chemisch bedrijf zo oud was als de automatiseringstechnologie dat vandaag is”:
c = 7 * ( a – ( c – a))
c = 7 * ( a – c + a)
c = 7 * (2a – c)
c = 14a – 7c
8c = 14a
c = 14a/8
c = (7/4)a
De vergelijking die verwijst naar de tweede stelling „wanneer de automatiseringstechnologie zo oud zal zijn als het bedrijf dat vandaag is, zal de som van hun leeftijden 51 jaar bedragen”:
c + (c – a) + a + (c – a) = 51
2c – a + a + c – a = 51
3c – a = 51
Voeg de eerste vergelijking in de tweede in:
3 * (7/4)a – a = 51
21/4 a – a = 51
17/4 a = 51 / (: 17/4)
a = 12
Hieruit volgt dat de automatiseringstechnologie op dit moment 12 jaar oud is.
Als dit resultaat (a = 12) in de eerste vergelijking wordt ingevoegd, ontdek je hoe oud het bedrijf is.
c = (7/4)a
c = (7/4) * 12 = 21
Hieruit volgt dat het chemisch bedrijf momenteel 21 jaar oud is.